現場ニーズに応える幅ひろいラインナップ
業界初、小さなボディに2つのアンプを凝縮…2チャンネルタイプ
10mm幅のボディに2つのアンプを凝縮。
約1/2の驚異の省スペースが可能です。
また、約40%の省電力も図れます。
(1chあたりの従来比)
高速・高精度なアナログ出力で多彩な用途に対応…高機能アナログ出力タイプ
アナログ制御出力
検出量(デジタル表示)に応じて1-5Vの電圧で出力。
位置制御や多段階での判別検出など多彩な用途に使用できます。
高速・高精度
用途に応じて検出モードを選択が可能。
80µs(最速モード)の高速応答で、高速な制御を必要とする位置制御などにも対応できます。