本体

センサ部

測定幅 最小検出物体 形式
0.05~10mm(赤色レーザ光) φ0.05mm 形3Z4L-S501RV3
0.3~30mm(赤色レーザ光) φ0.3mm 形3Z4L-S503RV3
1~60mm(赤色レーザ光) φ1mm 形3Z4L-S506RV3
1~120mm(赤色レーザ光) φ1mm 形3Z4L-S512RV3

コントローラ部

品名 形式
組込型コントローラ 形3Z4L-C5000V3
多機能コントローラ 形3Z4L-C6000V3

オプションパーツ・アクセサリ(別売)

キャリブレーションゲージ・セット *

基準ゲージ 適合センサ形式 形式
φ0.1、φ10 形3Z4L-S501RV3 形Z49-EG105
φ1、φ30 形3Z4L-S503RV3 形Z49-EG305
φ1、φ60 形3Z4L-S506RV3 形Z49-EG605
φ20、φ120 形3Z4L-S512RV3 形Z49-EG1205

*キャリブレーション(校正)用には、HI (太い)、LO(細い)2種類の基準物体が必要です。
 上記のキャリブレーションゲージセットをご利用いただきますと便利です。

オプションインターフェース(形3Z4L-C6000V3専用)

品名 外観 主な機能(用途) 形式
第2 I/O
アナログ
インター
フェース
1280_lu_4_1 ・コネクタインターフェース
・判定出力(フォトカプラ出力)
・測定開始入力、リセット入力
・強制ゼロ入力、プログラム番号切替入力
・アナログ出力(±5V)
形Z4L-BT5
BCD
インター
フェース
1280_lu_4_3 ・測定データ出力
(7桁BCD出力+極性出力)
形Z4L-BB5
デュアル
システム
インター
フェース
1280_lu_4_4 ・デュアルシステム用 形Z4L-BW5V3

延長ケーブル(センサ・コントローラ間接続用)

品名 コード長 形式
信号延長ケーブル 5m 形Z49-C14V3
10m
15m
中継延長ケーブル 1m 形Z49-C15V3

注. 発注時には形式以外にケーブル長をご指定ください。(例:形Z49-C14V3 5M)

設定支援ソフト「QuickMonitor」(無償ソフト)をご用意しています。(形3Z4L-C5000V3/C6000V3接続用)
詳細は当社営業員までお問い合わせください。