センサ

形式 形D5SN-S01 形D5SN-S04 形D5SN-M05 形D5SN-M10
測定範囲 1mm 4mm 5mm 10mm
可動範囲 約1.5mm 約5mm 約6mm 約12mm
分解能 *1 0.1μm 0.4μm 0.5μm 1μm
直線性 *2 0.3%F.S.以下 0.5%F.S.以下 0.5%F.S.以下
繰り返し性 0.5μm以下 1.6μm以下 10μm以下 20μm以下
応答時間(ただし、衝突時の
バウンス時間を除く)
100ms以下 200ms以下 300ms以下
測定力 *3 約0.7N 最大5N
保護構造(コネクタ部を除く) IEC60529規格 IP67 IEC60529規格 IP67
機械的寿命 1,000万回以上
本体取りつけ部の絶縁/非絶縁 絶縁タイプ
使用周囲温度 −10~+60℃(ただし、氷結・結露なきこと)
使用周囲湿度 25~95%RH(ただし、結露なきこと)
温度特性 *4 0.025%F.S./℃ 0.010%F.S./℃ 0.03%F.S.以下
質量 約70g(ケーブル・コネクタを含む) 約230g 約300g
接続ケーブル長 3線シールドケーブル 2m

注. この仕様値は標準測定子を使用した場合の値です。
*1. 分解能は当社デジタルパネルメータ形K3HB-Xシリーズをご使用時の読取り可能最小値です。
*2. F.S.はそれぞれの測定範囲を示します。
*3. 標準添付の測定子をつけ、測定子を下向き方向になるように固定した場合の、測定中心位置での代表値です。水平方向または上向き方向に固定した場合は、それぞれ測定力が減少します。また、標準以外の測定子を取りつけて使用される場合は、測定子の自重により測定力が変りますので、ご注意ください。
*4. 測定範囲の中心位置での代表値です。

アンプ

形式 形D5SN-A01
電源電圧(許容範囲) *1 DC12~24V(10.8~26.4V)
消費電流 80mA以下
アナログ出力 *2 電圧 −5~+5V(負荷インピーダンス10kΩ以上)
電流 4~20mA(負荷インピーダンス300Ω以下)
イネーブル出力 出力形態 NPNオープンコレクタ
開閉出力電流 100mA以下
ON時出力残留電圧 1.5V以下
OFF時コレクタ耐圧 DC26.4V
OFF時漏洩電流 0.1mA以下
保護構造 IP30
使用周囲温度範囲 −10~+55°C(ただし、氷結・結露なきこと)
使用周囲湿度範囲 25~85%RH(ただし、結露なきこと)
温度特性 *3 0.010%F.S./°C
質量 約200g(ケーブルを含む)
接続ケーブル長 5線シールドケーブル 2m

*1. UL1310に従うクラス2電源ユニット、またはUL15851に従うクラス2トランスを電源とする最大電圧30Vrms(42.4Vピーク)以下の回路(クラス2回路)に接続してご使用ください。
*2. オフセット調整およびスパン調整により、測定範囲内であってもアナログ出力が仕様範囲(-5~+5Vまたは4~20mA)から外れる場合があります。
*3. 測定範囲の中心位置での代表値です。