| 形式 | 形D5VA-3□1 | 形D5VM-3□1 |
|---|---|---|
| 電源電圧 | DC12~24V±10% *1 | |
| 消費電流 | 80mA以下 | |
| 測定範囲 | 5mm | |
| 可動範囲 | 約5.7mm | |
| オフセット調整範囲 | ±0.25mm | |
| 分解能 | 10μm | 1μm |
| リニアリティ | 0.5%FS以下 | |
| 繰り返し性 | 10μm以下 | |
| 応答速度 | 6ms以下 | 37ms以下(伝送遅延時間を含む) |
| 測定力 | 最大0.3N | |
| 出力 | リニア電流出力4~20mA (許容負荷抵抗:0~300Ω) |
形B7Aシリアル通信出力 *2 (BCDモード、多点ON/OFF出力モード *3) |
| 取りつけ方法 | M4ねじ2本 | |
| 表示 | 電源/押し込み警告 | 電源/押し込み警告、設定状態、出力状態 |
| 機械的寿命 | 1,000万回以上 | |
| 温度特性 | ±0.04%FS/°C以下 | |
| 使用温度 | −10~+55°C(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 保存温度 | −25~+65°C(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 湿度範囲 | 35~85%RH(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC100Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
| 耐ノイズ性 | ノイズレベル1.5kV、パルス幅100ns、1μs | |
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅0.75mm | |
| 衝撃(耐久) | 196m/s2 | |
| 接続コード | 2m(形XS3F-M421-402-Rが付属) | |
| 質量 | 約80g(コードを除く) | |
| 材料 | ABS/PC(ポリマーアロイ) | |
*1. 形D5VM-3□1と形B7Aの出力ユニットを片側電源で使用する場合はDC24V±10%でお使いください。
*2. 適合接続形式
| 適合接続形式 | タイプ |
|---|---|
| 形B7A-R6□□1、形B7AS-R6B□1 | ねじ端子タイプ |
| 形B7A-R□A□3-□ | PLCコネクタタイプ |
| 形CJ1W-B7A22、形CJ1W-B7A14 | CJシリーズ用
B7Aインターフェースユニット |
B7Aインターフェースユニットは、伝送遅延時間を標準(TYP 19.2ms)に設定してください。
*3. BCDモードと多点出力モードはモード切り替えスイッチで任意に選択できます。