測定範囲 出力仕様 測定子 分解能 形式
5mm 4~20mA ボールタイプ 10μm 形D5VA-3B1
ピンタイプ 形D5VA-3P1
フラットタイプ *1 形D5VA-3F1
形B7Aシリアル通信出力 *2 ボールタイプ 1μm 形D5VM-3B1 *3
ピンタイプ 形D5VM-3P1 *3
フラットタイプ *1 形D5VM-3F1 *3

*1. フラットタイプは、測定子を外付けできるよう、M2.5 深さ5mmのねじ加工を先端に施しています。
*2. 形D5VM-3□1は形B7Aリンクターミナル出力ユニットまたは、CJシリーズ用の形B7Aインターフェースユニットと組合せて使用します。
  ユニットは伝送遅延時間標準タイプ(19.2ms)の16点、32点タイプを使用願います(高速タイプは使用できません)。
*3. 2021年7月末に受注終了しました。