Page top

2012/03 受注終了

E2CA

リニア近接センサ

E2CA

水や油汚れも気にせず、金属の微少変位をキャッチ

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
E2CA-AL4C アンプユニット部 E2CA-X1R5A用 DC電源 2D / 3D
E2CA-AL4D アンプユニット部 E2CA-X2A用 DC電源 2D / 3D
E2CA-AL4E アンプユニット部 E2CA-X5A用 DC電源 2D / 3D
E2CA-AL4F アンプユニット部 E2CA-X10A用 DC電源 2D / 3D
E2CA-AN4C アンプユニット部 E2CA-X1R5A用 AC電源 2D / 3D
E2CA-AN4D アンプユニット部 E2CA-X2A用 AC電源 2D / 3D
E2CA-AN4E アンプユニット部 E2CA-X5A用 AC電源 2D / 3D
E2CA-AN4F アンプユニット部 E2CA-X10A用 AC電源 2D / 3D
E2CA-X1R5A センサ部 M8 検出距離1.5mm 2D / 3D
E2CA-X2A センサ部 M12 検出距離2mm 2D / 3D
E2CA-X5A センサ部 M18 検出距離5mm 2D / 3D
E2CA-X10A センサ部 M30 検出距離10mm 2D / 3D
Y92F-30 埋込み取りつけ用アダプタ 2D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら