| センサ形式 | 形E2CA-X1R5A | 形E2CA-X2A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンプ形式 | 形E2CA-AN4C | 形E2CA-AL4C | 形E2CA-AN4D | 形E2CA-AL4D | ||
|
電源電圧 (使用電圧範囲) |
AC100~240V 50/60Hz (AC90~264V) |
DC12~24V リップル(p-p) 10%以下 (DC10~30V) |
AC100~240V 50/60Hz (AC90~264V) |
DC12~24V リップル(p-p) 10%以下 (DC10~30V) |
||
| 消費電流 | 60mA以下 | 70mA以下 | 60mA以下 | 70mA以下 | ||
| 検出物体 | 磁性金属 | |||||
| 検出距離範囲 | 0.3~1.5mm | 0.4~2mm | ||||
| 標準検出物体 | 鉄8×8×1mm | 鉄12×12×1mm | ||||
|
リニア 出力特性 |
分解能 | 0.05%F.S. | ||||
| 直線性 | ±2%F.S. | ±1.5%F.S. | ||||
| 応答周波数 *1 | 10kHz(−1dB) | 10kHz(−1dB) | ||||
|
スイッチング 出力特性 |
応差の距離 | 検出距離範囲の上限値の2~5% | ||||
| 応答周波数 *2 | 1kHz | 800Hz | ||||
|
調整 機能 |
感度調整(スイッチング出力) | スイッチング出力の感度調整、検出距離範囲内 | ||||
|
リニア出力 電流調整 |
4mA | 0.3mm | 0.4mm | |||
| 20mA | 1.5mm | 2mm | ||||
| 出力形式 | リニア出力 *3 | 4~20mA(許容負荷抵抗:0~300Ω) | ||||
| スイッチング出力 | トランジスタ・フォトカプラ100mA以下(DC40V以下)(残留電圧2V以下) | |||||
| スイッチング出力状態 | 動作切り替えスイッチによる切り替え(NO/NC) | |||||
| コード長補償 | コード長補償切り替えスイッチによる切り替え(3m/5m) | |||||
| 表示灯 | 電源表示(POWER)(赤色)リニア領域表示(SPAN)(緑色)動作表示(OPER)(赤色) | |||||
| 周囲温度 | センサ部 | 動作時・保存時:各−25~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
| アンプ部 | 動作時・保存時:各−10~+55°C(ただし、結露しないこと) | |||||
| 周囲湿度 | センサ部 | 動作時・保存時:各35~95%RH | ||||
| アンプ部 | 動作時・保存時:各35~85%RH | |||||
| 温度の影響 | センサ部、アンプ部使用周囲温度内で+23°Cのときの リニア出力電流値の±10%F.S. |
|||||
| 電圧の影響 | DCタイプ: 定格電源電圧±20%の範囲で定格電源電圧時のリニア出力電流値の0.5%F.S. ACタイプ: 定格電源電圧±10%の範囲で定格電源電圧時のリニア出力電流値の0.5%F.S. |
|||||
| 絶緑抵抗 | 50MΩ以上(DC500メガにて)充電部一括とケース間 | |||||
| 耐電圧 | DCタイプ:AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 ACタイプ:AC1,500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 |
|||||
| 振動(耐久) | センサ部 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
| アンプ部 | 10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z各方向 2h | |||||
| 衝撃(耐久) | センサ部 | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | ||||
| アンプ部 | 100m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |||||
| 保護構造 | センサ部 | IEC規格 IP67、社内規格耐油 | ||||
| アンプ部 | IEC規格 IP40 | |||||
| 接続方式 | センサ部 | コード引き出しタイプ:2芯シールドコード(標準コード長3m) | ||||
| アンプ部 | 端子台タイプ | |||||
|
質量 (梱包状態) |
センサ部 | 約40g | ||||
| アンプ部 | 約250g | 約140g | 約250g | 約140g | ||
| 材質 | ケース | 黄銅 | ||||
| 検出面 | ABS | |||||
| コード | ポリエチレン | |||||
|
締め付け ナット |
黄銅ニッケルメッキ | |||||
| 歯付座金 | 鉄 亜鉛メッキ | |||||
| 付属品 | 取扱説明書(アンプ部のみ) | |||||
| センサ形式 | 形E2CA-X5A | 形E2CA-X10A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンプ形式 | 形E2CA-AN4E | 形E2CA-AL4E | 形E2CA-AN4F | 形E2CA-AL4F | ||
|
電源電圧 (使用電圧範囲) |
AC100~240V 50/60Hz (AC90~264V) |
DC12~24V リップル(p-p) 10%以下 (DC10~30V) |
AC100~240V 50/60Hz (AC90~264V) |
DC12~24V リップル(p-p) 10%以下 (DC10~30V) |
||
| 消費電流 | 60mA以下 | 70mA以下 | 60mA以下 | 70mA以下 | ||
| 検出物体 | 磁性金属 | |||||
| 検出距離範囲 | 1~5mm | 2~10mm | ||||
| 標準検出物体 | 鉄18×18×1mm | 鉄30×30×1mm | ||||
|
リニア 出力特性 |
分解能 | 0.05%F.S. | ||||
| 直線性 | ±1.5%F.S. | ±2%F.S. | ||||
| 応答周波数 *1 | 5kHz(−1dB) | 3kHz(−1dB) | ||||
|
スイッチング 出力特性 |
応差の距離 | 検出距離範囲の上限値の2~5% | ||||
| 応答周波数 *2 | 350Hz | 100Hz | ||||
|
調整 機能 |
感度調整(スイッチング出力) | スイッチング出力の感度調整、検出距離範囲内 | ||||
|
リニア出力 電流調整 |
4mA | 1mm | 2mm | |||
| 20mA | 5mm | 10mm | ||||
| 出力形式 | リニア出力 *3 | 4~20mA(許容負荷抵抗:0~300Ω) | ||||
| スイッチング出力 | トランジスタ・フォトカプラ100mA以下(DC40V以下)(残留電圧2V以下) | |||||
| スイッチング出力状態 | 動作切り替えスイッチによる切り替え(NO/NC) | |||||
| コード長補償 | コード長補償切り替えスイッチによる切り替え(3m/5m) | |||||
| 表示灯 | 電源表示(POWER)(赤色)リニア領域表示(SPAN)(緑色)動作表示(OPER)(赤色) | |||||
| 周囲温度 | センサ部 | 動作時・保存時:各−25~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
| アンプ部 | 動作時・保存時:各−10~+55°C(ただし、結露しないこと) | |||||
| 周囲湿度 | センサ部 | 動作時・保存時:各35~95%RH | ||||
| アンプ部 | 動作時・保存時:各35~85%RH | |||||
| 温度の影響 | センサ部、アンプ部使用周囲温度内で+23°Cのときの リニア出力電流値の±10%F.S. |
|||||
| 電圧の影響 | DCタイプ: 定格電源電圧±20%の範囲で定格電源電圧時のリニア出力電流値の0.5%F.S. ACタイプ: 定格電源電圧±10%の範囲で定格電源電圧時のリニア出力電流値の0.5%F.S. |
|||||
| 絶緑抵抗 | 50MΩ以上(DC500メガにて)充電部一括とケース間 | |||||
| 耐電圧 | DCタイプ:AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 ACタイプ:AC1,500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 |
|||||
| 振動(耐久) | センサ部 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
| アンプ部 | 10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z各方向 2h | |||||
| 衝撃(耐久) | センサ部 | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | ||||
| アンプ部 | 100m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |||||
| 保護構造 | センサ部 | IEC規格 IP67、社内規格耐油 | ||||
| アンプ部 | IEC規格 IP40 | |||||
| 接続方式 | センサ部 | コード引き出しタイプ:2芯シールドコード(標準コード長3m) | ||||
| アンプ部 | 端子台タイプ | |||||
|
質量 (梱包状態) |
センサ部 | 約60g | 約160g | |||
| アンプ部 | 約250g | 約140g | 約250g | 約140g | ||
| 材質 | ケース | 黄銅 | ||||
| 検出面 | ABS | |||||
| コード | ポリエチレン | |||||
|
締め付け ナット |
黄銅ニッケルメッキ | |||||
| 歯付座金 | 鉄 亜鉛メッキ | |||||
| 付属品 | 取扱説明書(アンプ部のみ) | |||||
*1. リニア出力電流レベル1dBダウンするときの周波数です。
*2. CENELEC基準の測定による応答周波数です。
*3. 形E2CA-AL4□の最大負荷インピーダンスは、電源電圧12Vの時、150Ωとなります。