形式 形E4PA-LS50-M1 形E4PA-LS200-M1 形E4PA-LS400-M1 形E4PA-LS600-M1
検出距離 60~500mm 200~2,000mm 500~4,000mm 800~6,000mm
標準検出物体 100mm×100mm平板
使用周波数 約380kHz 約175kHz 約85kHz 約65kHz
分解能 * 0.172mm 測定範囲705mm未満:0.172mm、測定範囲705mm以上:測定距離÷4,096mm
直線性 ±1%F.S.
繰り返し精度 * 0.1%F.S.以下
応答時間 35ms以下 100ms以下 300ms以下 500ms以下
アナログ出力 電流出力 4~20mA(許容負荷抵抗:0~500Ω)
電圧出力 0~10V(1,000Ω以上)
超音波指向角 約5°(3dB減衰)
温度の影響 −10~+55℃の範囲で+23℃の時の出力値に対し±1%F.S.
電圧の影響 定格電源電圧範囲内で±0.5%F.S.以下
周囲温度 使用時:−10~+55℃、保存時:−40~+85℃(ただし、氷結しないこと)
周囲湿度 使用時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
電源電圧 DC10~30V リップル(p-p)10%以下
消費電流 12V時:170mA以下、24V時:70mA以下
絶縁抵抗 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久) 複振幅1mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 300mm/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC60529規格 IP65
接続方式 コネクタタイプ
質量 ※梱包状態 約240g 約320g 約400g
材質 ケース ステンレス(SUS303)
検出面 PBT樹脂、ポリウレタン、ガラスエポキシ樹脂

*電源投入後、1h経過後の値です。ただし、外乱などにより出力が微動する場合があります。