本体
| 測定範囲 | 形式 |
|---|---|
| 60~500mm | E4PA-LS50-M1 |
| 200~2,000mm | E4PA-LS200-M1 |
| 500~4,000mm | E4PA-LS400-M1 |
| 800~6,000mm | E4PA-LS600-M1 |
アクセサリ(別売)
センサI/O コネクタ
| コード仕様 | 形状 | コードの種類 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|
| 標準コード | ストレート形 | 2m | 4線式 | 形XS2F-D421-D80-A |
| 5m | 形XS2F-D421-G80-A | |||
| L形 | 2m | 形XS2F-D422-D80-A | ||
| 5m | 形XS2F-D422-G80-A | |||