本体

アンプユニット

形式 形F3UV-XW11(-1) 形F3UV-XW41
電源電圧 DC12~24V±10%
消費電流 75mA以下
出
力
アナログ
出力
電流(4~20mA)/電圧(1~5V)(光量モニタ、光量積算モード時)
判定出力 NPNオープンコレクタ出力、
100mA以下、残電圧1V以下
(光量モニタ、光量積算モード時)
PNPオープンコレクタ出力、
100mA以下、 残電圧2V以下
(光量モニタ、 光量積算モード時)
アンサー
バック
出力
NPNオープンコレクタ出力、
100mA以下、残電圧1V以下
(光量モニタ、光量積算モード時)
PNPオープンコレクタ出力、
100mA以下、 残電圧2V以下
(光量モニタ、 光量積算モード時)
入
力
リモート
ティーチン
グ入力
ON時:0V短絡
(短絡電流1mA以下)
OFF時:開放
(オープンまたは9V以上24V以下)
ON時:電源電圧短絡または9V以
上24V以下(短絡電流3mA以下)
OFF時:開放
(オープンまたは1.5V以下)
リセット
入力
ON時:0V短絡
(短絡電流1mA以下)
OFF時:開放
(オープンまたは9V以上24V以下)
ON時:電源電圧短絡または9V以
上24V以下(短絡電流3mA以下)
OFF時:開放
(オープンまたは1.5V以下)
保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護
応答時間 *1 500ms以下
感度設定 ティーチング
表示灯 計測/ティーチング表示灯(緑/赤色)
動作表示灯(橙色)
7セグデジタルパーセント表示(赤色)
7セグデジタルしきい値表示(赤色)
繰り返し精度 ±2%F.S.以下
使用周囲照度 蛍光灯1,000lx以下 *2
温度ドリフト ±0.1%F.S./℃
周囲温度範囲 動作時:-25~+55℃、 保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~85%RH
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 リード線一括対ケース部 AC1,000V 50/60Hz
振動(耐久) 10~150Hz 片振幅0.1mmまたは15m/s2 X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 150m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP30
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量
(梱包状態)
約270g
材質 ABS
付属品 取扱説明書

注1. アナログ出力は最大約6V(24mA)まで出力します。無入光時は1V(4mA)出力します。
 2. F.S.=フルスケール電流出力:F.S. =16mA(4~20mA)
               電圧出力: =4V(1~5V)
 3. 光量積算の定義
   物理量的にはエネルギー量(J:ジュール)に相当し、UV照射強度(mV)と照射時間(sec)の積で計算されます。
*1. 応答時間:アナログ出力信号の10~90%の立ち上がり、立ち下がり時間
*2. アナログ出力が200lxに対して、±5%F.S.変化する照度で動作限界照度ではありません。
*3. オフセット電圧値が蛍光灯により1V以下を維持できる値を示します。

ヘッドユニット

形式 形F3UV-HM 形F3UV-HT(5m、10mとも共通)
入光波長範囲 λ=200~370nm
温度ドリフト −0.15%/°C以下
周囲温度範囲 動作時・保存時:各−40 ~+300°C
(ただし、氷結、結露しないこと)
動作時・保存時:各−40~+150°C
(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35 ~85%RH (ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久) 10~55Hz 片振幅0.75mmまたは100m/s2
衝撃(耐久) 500m/s2
質量(梱包状態) 約30g コード長5m:約170g、コード長10m:約380g
材質 保護ケース ステンレス(SUS303) フッ素樹脂
蛍光ファイバロッド 機能性蛍光ガラス
付属品 M8ナット、取りつけ座金 −

ファイバユニット

形式 形F32-300 形F32-70
周囲温度範囲 動作時 −40~+300°C *1 −40~+70°C
保存時 −40~+110°C −40~+70°C
周囲温度範囲 (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
許容曲げ半径 25mm以上
ファイバ外被材質 SUS 黒色ポリエチレン
保護構造 IEC規格IP67
標準ファイバ長さ 2m *2

*1. 耐熱温度はファイバ箇所により異なるため、詳細は外形寸法を参照。(カタログ参照)
*2. ファイバ長さは別途ご相談ください。

アクセサリ(別売)

保護スパイラルチューブ(ファイバ部保護用)

形式 形F39-FU1M
形状
1170_sp_6_1
周囲温度範囲 動作時・保存時:各−40~+150°C
(中にいれるファイバはそのファイバの使用温度範囲内で使用のこと)
周囲湿度範囲 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH
曲げ半径 30mm以上
引張強度 ヘッドコネクタまたはエンドキャップとチューブ間:1.5N・m以下
チューブ:2N・m以下
圧縮荷重 チューブ:29.4N以下
材質 ヘッドコネクタ 黄銅 ニッケルメッキ
エンドキャップ 黄銅 ニッケルメッキ
チューブ ステンレス(SUS304)