本体
アンプユニット
| 形状 | 接続方式 | 出力 | 出力形式 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
コード引き出し
タイプ (標準コード長2m) |
・判定出力
・アンサーバック出力 ・電流/電圧アナログ出力 |
NPN出力 | 形F3UV-XW11 |
| 形F3UV-XW11-1
(5倍感度品) |
||||
| PNP出力 | 形F3UV-XW41 2M |
ヘッドユニット(UVパワーモニタとしてのみ使用可能)
| 形状 | 入光波長範囲 | 耐熱温度 | 形式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
*1 |
200~370nm | 300℃*2 | 形F3UV-HM | M8ナット2個、取りつけ座金
1個付属しています。 |
*3 |
150℃*2 | 形F3UV-HT 5M | ・防水/耐薬品仕様フッ素樹脂カバー
・取りつけ方法については、データ シートの「正しくお使いください」 をご参照ください。 ・入光パワー範囲については 別途お問い合わせください。 |
|
| 形F3UV-HT 10M |
*1. アンプユニットと接続するにはファイバユニットが必要です。
*2. 使用するファイバユニットの使用温度範囲内でご使用ください。
*3. アンプユニットと直接、接続できます。
ファイバユニット
| 使用アンプ
ユニット |
使用ヘッド
ユニット |
形状 | 耐熱温度 | 入光パワー範囲*1 | 形式*2 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形F3UV-XW11
形F3UV-XW41 |
形F3UV-HM
*3 |
M4ねじ |
300℃ | 10~300mW/cm2 | 形F32-300 2M | 1本 |
M4ねじ |
70℃ | 形F32-70 | ||||
| 形F3UV-XW11-1 |
M4ねじ |
300℃ | 2~60mW/cm2 | 形F32-300 2M | ||
M4ねじ |
70℃ | 形F32-70 |
*1. 標準UV光源中心波長360nm、標準照度計使用。(指定のアンプユニットとヘッドユニットをセットで使った場合)
アンプユニットで100%にティーチングもしくは5Vに設定できるパワー範囲です。
入光パワー範囲は標準長さ(2m)での値です。標準長さ以外のファイバユニットの入光パワー範囲については別途お問い合わせください。
入光パワー範囲がオーバーする場合は別途ご相談ください。
*2. 標準ファイバ長さは2mです。2m以外の長さについては別途ご相談ください。
*3. 照明モニタとして使用時は不要です。
アクセサリ(別売)
| 形状 | 名称 | 形式 | 数量 | 適用ファイバユニット |
|---|---|---|---|---|
![]() |
保護スパイラルチューブ
(ファイバ部保護用) |
形F39-FU1M | 1本 | 形F32-70 |