| 検出方式 | 限定反射形 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | 形E3S-LS3N(T)/-LS3P(T) | 形E3S-LS3NW(T)/-LS3PW(T) | |
| 検出範囲 | 白画用紙 * | 20~35mm (背景からの設置距離60mm以上) | 10~60mm (背景からの設置距離120mm以上) |
| 黒紙 * | 20~30mm (背景からの設置距離60mm以上) | 15~50mm (背景からの設置距離120mm以上) | |
| 光源(発光波長) | 赤色発光ダイオード(660nm) | ||
| 電源電圧 | DC12~24V±10%、リップル(p-p)10%以下 | ||
| 消費電流 | 25mA以下 | ||
| 制御出力 | 負荷電源電圧DC24V以下、 負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力1V以下、PNP出力2V以下) オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力、形式によって異なります) 入光時ON | ||
| 保護回路 | 電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 | ||
| 応答時間 | 動作・復帰:各1ms以下 | ||
| タイマ機能(タイマ機能付のみ) | OFFディレイ0.1~1.0s(ボリウム可変式) | ||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:5,000lx以下 | ||
| 周囲温度範囲 | 動作時:−10~+55℃、保存時:−25~+70 ℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | ||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%R H (ただし、結露しないこと) | ||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X 、 Y 、 Z各方向 3回 | ||
| 保護構造 | IEC規格 IP40 | ||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | ||
| 質量(梱包状態) | 約80g | ||
| 材質 | ケース | ABS | |
| レンズ部 | メタクリル樹脂 | ||
| 付属品 | 取扱説明書、M3ねじ、タイマ調整用ドライバ(タイマ機能付のみ) | ||
*80×80mm時