本体
| 検出方式 | 形状 | 接続方式 | 検出距離 | タイマ機能 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | PNP出力 | |||||
| 限定反射形 | ![]() |
コード引き出し
タイプ(2m) |
20~35mm(赤色光)
*1*2 |
なし | 形E3S-LS3N 2M | 形E3S-LS3P 2M |
| あり | 形E3S-LS3NT 2M | 形E3S-LS3PT 2M | ||||
| 10~60mm(赤色光)
*1*3 |
なし | 形E3S-LS3NW 2M | 形E3S-LS3PW 2M | |||
| あり | 形E3S-LS3NWT 2M | 形E3S-LS3PWT 2M | ||||
*1. 白画用紙80×80mm時
*2. センサを背景から60mm以上離して設置してください。
*3. センサを背景から120mm以上離して設置してください。