| 検出方法 | 透過形 | |
|---|---|---|
| 形式 | 形E3HQ-CT1□ | |
| 検出距離 | 800mm | |
| 標準検出物体 | Φ 6.25mm以上の不透明体 | |
| 指向角 | 投・受光器:各10~25° | |
| 光源(発光波長) | 赤外発光ダイオード(950nm) | |
| 電源電圧 | DC12~24V±10%リップル(p-p)10%以下 | |
| 消費電流 | 40mA以下(投光器25mA以下、受光器15mA以下) | |
| 制御出力 | 負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下) NPN電圧出力形 入光時ON/しゃ光時ON形式によって異なります |
|
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護 | |
| 応答時間 | 動作・復帰:各5ms以下 | |
| 使用周囲照度 | 受光面照度白熱ランプ:3,000lx | |
| 周囲温度範囲 | 動作時:−25~+55°C、保存時:−30~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC500V 50/60Hz 1min | |
| 振動(耐久) | 10~55Hz複振幅1.5mmX、Y、Z 各方向 2h | |
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z 各方向 3回 | |
| 保護構造 | IEC規格IP67 | |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | |
| 質量(梱包状態) | 約100g | |
| 材質 | ケース | フッ素樹脂 |
| コード | フッ素樹脂 | |
| 取りつけ金具 | ステンレス(SUS304) | |
| 付属品 | 取りつけ金具、+−ねじM3×10、取扱説明書 | |