検出方式 形状 接続方式 検出距離 動作モード 形式
透過形
(投光器+受光器)*
1165_lu_1_1 コード引き出し
タイプ(2m)
800mm
(赤外光)
入光時ON 形E3HQ-CT11 2M
しゃ光時ON 形E3HQ-CT12 2M

*投光器の形式は共通で、形E3HQ-CT-L 2Mとなります。
 受光器の形式は、入光時ONタイプが形E3HQ-CT11-D 2M、しゃ光時ONタイプが形E3HQ-CT12-D 2Mとなります。
 投光器または受光器単体のご注文も承ります。