形式 形F3M-S625 形F3M-S626 形F3M-S825 形F3M-S826 形F3M-S1213 形F3M-S1225
段数 25 26 25 26 13 25
光軸ピッチ 4.76mm 6.35mm 10mm
光軸部厚み 1.5mm
検出物体 6インチ(5インチ)半導体
シリコンウエハ、sicウエハ
(透過率30%以下のワーク)*
8インチ半導体シリコンウエハ、
sicウエハ
(透過率30%以下のワーク)*
12インチ半導体シリコンウエハ、
12インチsicウエハ
(透過率30%以下のワーク)
光源
(発光波長)
赤外発光ダイオード(860nm) 赤外発光ダイオード(940nm)
電源電圧 DC12~24V±10%リップル(p-p)10%以下
消費電流 120mA以下
出力
形式
制御
出力
負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流20mA以下(残留電圧1V以下)、流入電流20mA、
全chパラレル出力、NPNオープンコレクタ出力形、しゃ光時ON
アンサー
バック
出力
リモートティーチング時28ピン出力を本機能にシフト
自己診
断出力
負荷電源電圧
DC30V以下
負荷電流
20mA以下(残
留電圧1V以下)
流入電流20mA
NPNオープン
コレクタ出力
− 負荷電源電圧
DC30V以下
負荷電流
20mA以下(残
留電圧1V以下)
流入電流20mA
NPNオープン
コレクタ出力
− 負荷電源電圧DC30V以下
負荷電流20mA以下
(残留電圧1V以下)
流入電流20mA
NPNオープンコレクタ出力
表示灯 電源
表示灯
電源投入時:点灯(緑色)
警告
表示灯
ティーチング時、ワークなし時、光量不足時、その他異常発生時:点灯(赤色)
応答時間 10ms以下
制御出力停止
入力
全出力停止時:GND−制御出力停止入力間を短絡(0V短絡電流1mA以下)
出力停止解除時:GND−制御出力停止入力間を開放(オープンまたは9V以上使用電源電圧以下)
リモートティー
チング入力
ON時:GND−リモート入力間を短絡(0V短絡電流1mA以下)
OFF時:GND−リモート入力間を開放(オープンまたは9V以上使用電源電圧以下)
ティーチング
確認機能
表示灯(橙色)
使用周囲照度 受光面照度蛍光灯:1,500lx以下
周囲温度 動作時:0~+40°C、保存時:−25~+60°C
(ただし、氷結、結露しないこと)
動作時:0~+55°C、
保存時:−25~+60°C
(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐ノイズ 電源ライン:±480V(ノーマルモード/ノイズシミュレータにて)
静電ノイズ:±8kVにて誤動作および破損なし
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅0.5mm X、Y、Z 各方向 2h
衝撃(耐久) 300m/s2 X、Y、Z 各方向 3回
保護構造 IEC規格IP40
接続方式 コネクタつきコード引き出しタイプ(標準コード長100mm) コネクタ接続式
質量
(梱包状態)
約110g 約200g 約300g
材質 光軸部 ポリカーボネート
ケース ABS ABS、アルミニウム
(アルマイト処理/クリア仕上げ)
コード 可倒タイプビニール絶縁 −
付属品 スペーサ、取扱説明書 取扱説明書

*透明ウエハを検出される場合は、設定条件が制約されますので、必ずご相談ください。