| 検出方式 | 回帰反射形(M.S.R.機能付) | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | 形E3S-CR62 | 形E3S-CR67 | |
| 検出距離 | 250mm(形E39-R6使用時) 1m〔250mm〕 *1 (形E39-R1使用時) | ||
| 標準検出物体 | Φ 30mm×150mmのガラス筒(厚さ1.8mm) | ||
| 指向角 | 2~6° | ||
| 光源(発光波長) | 赤色発光ダイオード(650nm) | ||
| 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%以下 | ||
| 消費電流 | 40mA以下 | ||
| 制御出力 | 負荷電源電圧DC30V以下、 負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力:1.2V以下、PNP出力:2V以下) オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力スイッチ切替式) 入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 | ||
| 保護回路 | 負荷短絡保護、逆接続保護、相互干渉防止機能 | ||
| 応答時間 | 動作・復帰:各1ms以下 | ||
| 感度調整 | 2回転エンドレスボリウム(インジケータ付) | ||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:5,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | ||
| 周囲温度範囲 | 動作時:−25~+55°C、保存時:−40~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと) | ||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
| 振動(耐久) | 10~2,000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z 各方向 0.5h | ||
| 衝撃(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z 各方向 3回 | ||
| 保護構造 | IEC規格 IP67(社内規格耐油) NEMA6P(ただし、屋内使用に限る) *2 | IEC規格 IP67 NEMA6P(ただし、屋内使用に限る) *2 | |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | コネクタタイプ | |
| 質量(梱包状態) | 約115g | 約80g | |
| 材質 | ケース | 亜鉛ダイカスト | |
| レンズ部 | メタクリル樹脂 | ||
| 表示操作部 | ポリエーテルサルフォン | ||
| 取りつけ金具 | ステンレス(SUS304) | ||
| 付属品 | 取りつけ金具(ねじ付)、調整用ドライバ、取扱説明書、反射板 | ||
*1. センサと反射板間の距離は、〔 〕内の数値以上離して設定してください。
*2. NEMA(National Electrical Manufacturers Association :米国電機工業会)規格