本体

検出方式 形状 接続方式 検出距離 形式
反射板形 E39-R6 反射板形 E39-R1
回帰反射形 1156_lu_1_1 コード引き出し
タイプ(2M)
250mm
(赤色光)
1m 〔250mm〕*
(赤色光)
形E3S-CR62 2M
コネクタタイプ
(M12)
形E3S-CR67

*センサと反射板間の距離は、〔 〕内の数値以上離して設定してください。

アクセサリ(別売)

反射板

名称 検出距離 形式 数量 備考
反射板 250mm 形E39-R6 1個 商品に付属されています。
1m〔250mm〕* 形E39-R1 1個 ――

*センサと反射板間の距離は、〔 〕内の数値以上離して設定してください。

取りつけ金具

形状 形式 数量 備考
1156_lu_3_1 形E39-L103 1個 商品に付属されています。
1156_lu_3_2 形E39-L87 1個 ―

注. 詳細はE39-L/F39-L/E39-S/E39-Rカタログの「取りつけ金具一覧表」を参照ください。

センサI/Oコネクタ(M12)

コード仕様 形状 コードの種類 形式
標準コード ストレート形 1156_lu_4_1 2m 3線式 形XS2F-D421-DC0-A
5m 形XS2F-D421-GC0-A
L形 1156_lu_4_2 2m 形XS2F-D422-DC0-A
5m 形XS2F-D422-GC0-A

注. ロボット(耐屈曲)コードタイプや詳細はXS2カタログを参照ください。