検出方式 拡散反射形
形式 形E3S-CD63 形E3S-CD68
検出距離 40±10mm
標準検出物体 紙ラベル(20×20mm以上)反射率18%(灰色紙)以上
応差 検出距離の20%以下
光源(発光波長) 赤外発光ダイオード(880nm)
電源電圧 DC10~30Vリップル(p-p)10%以下
消費電流 40mA以下
制御出力 負荷電源電圧DC30V以下、
負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力:1.2V以下、PNP出力:2V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力スイッチ切替式)、入光時ON/しゃ光時ONスイッチ切替式
保護回路 負荷短絡保護、逆接続保護、相互干渉防止機能
応答時間 動作・復帰:各1ms以下
感度調整 2回転エンドレスボリウム(インジケータ付)
使用周囲照度 受光面照度白熱ランプ:5,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度 動作時:−25~+55°C、保存時:−40~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz1min
振動(耐久) 10~2,000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h
衝撃(耐久) 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP67 社内規格 耐油 IEC規格 IP67
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m) M12コネクタタイプ
質量(梱包状態) 約115g 約76g
材質 ケース 亜鉛ダイカスト
レンズ部 メタクリル樹脂
表示操作部 ポリエーテルサルフォン
取りつけ金具 ステンレス
付属品 取りつけ金具(ねじ付)、調整用ドライバ、取扱説明書