本体

検出方式 形状 接続方式 検出距離 形式
拡散反射形 1154_lu_1_1 コード引き出しタイプ 40±10mm
(赤外光)
形E3S-CD63
コネクタタイプ(M12) 形E3S-CD68

アクセサリ(別売)

取りつけ金具

形状 形式 数量 備考
1154_lu_2_1 形E39-L103 1個 商品に付属されています。
1154_lu_2_2 形E39-L113 1個 角度調整用 範囲:20°

センサI/Oコネクタ(M12)

コード仕様 形状 コードの種類 形式
標準コード ストレート形 1154_lu_3_1 2m 3線式 形XS2F-D421-DC0-A
5m 形XS2F-D421-GC0-A
L形 1154_lu_3_2 2m 形XS2F-D422-DC0-A
5m 形XS2F-D422-GC0-A