本体

アンプユニット

接続方式 形状 形式
コード引き出しタイプ 1153_lu_1_1 形E3X-NL11

ファイバユニット

検出方式 形状 測定距離 ファイバ長 形式
反射形 1153_lu_2_1 10±3mm
(赤色光)
0.5m 形E32-S15-1
1m 形E32-S15-2
1153_lu_2_2 20±7mm
(赤色光)
0.5m 形E32-S15L-1
1m 形E32-S15L-2

アクセサリ(別売)

取りつけ金具

形状 形式 数量 備考
1153_lu_3_1 形E39-L109 1個 ファイバユニット形E32-S15-□に使用できます。
金属やガラスなどの光沢面上の透明フィルム
(複屈折ワーク *)を安定検出するための
回転角度可変(0°、45°)取りつけ金具

*複屈折ワークについてはカタログを参照ください。

保護カバー

形状 形式 数量 備考
1153_lu_4_1 形E39-G9 1個 アンプユニット形E3X-NL11に付属されています。
保護カバー破損時、紛失時にご発注ください。