検出方法 透過形 拡散反射形
形式 形E3L-2RC4 形E3L-DS50E4
検出距離 Φ 0.85mmスリット装着時:2m 200~500mm(白画用紙 幅2mm)
標準検出物体 Φ 0.85mm以上の不透明体 −
応差 − 検出距離の20%以下
指向角 投光器:1°以下、受光器:20°以下 −
光源(発光波長) 半導体レーザダイオード(赤色)(650nm)480μW 半導体レーザダイオード(赤外)(780nm)120μW
電源電圧 DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流 投・受光器:各25mA以下 40mA以下
制御出力 負荷電源電圧DC24V以下、
負荷電流100mA以下(残留電圧:2V以下)
NPNオープンコレクタ出力形
入光時ON/しゃ光時ONコード接続切替式
負荷電源電圧DC24V以下、
負荷電流80mA以下(残留電圧:2V以下)
NPN電圧出力形
入光時ON/しゃ光時ONコード接続切替式
保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護 電源逆接続保護、出力短絡保護、
相互干渉防止機能
応答時間 動作・復帰:各1ms以下 動作・復帰:各500μs以下
感度調整 単回転ボリウム
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:−10~+40°C、保存時:−25~+55°C
(ただし、氷結、結露しないこと)
動作時:−10~+40°C、保存時:−40~+70°C
(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP67
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態) 約330g 約300g
材質 ケース 亜鉛ダイカスト
レンズ部 投光器:メタクリル、受光器:ポリカーボネート メタクリル樹脂
表示灯窓 ポリカーボネート
取りつけ金具 鉄
付属品 取りつけ金具(ねじ付)、調整用ドライバ、
感度調整用つまみ、スリット一式、取扱説明書
取りつけ金具(ねじ付)、調整用ドライバ、
感度調整用つまみ、規格に関するラベル(3枚)、
取扱説明書