本体

検出方式 形状 検出距離 形式
透過形 1152_lu_1_1 2m(赤色光) * 形E3L-2RC4
拡散反射形 1152_lu_1_2 200~500mm(赤外光) 形E3L-DS50E4

*数値はスリットφ0.85mm使用時の値です。スリットなしのときは10mになります。

スリット (付属品) 検出距離 検出物体 備考
Φ 0.1mm装着時 300mm Φ 0.1mm以上の不透明体 透過形 形E3L-2RC4に付属されています。
受光器に装着してください。
Φ 0.5mm装着時 1m Φ 0.5mm以上の不透明体
Φ 0.85mm装着時 2m Φ 0.85mm以上の不透明体
Φ 1mm装着時 3m Φ 1mm以上の不透明体
Φ 2mm装着時 6m Φ 2mm以上の不透明体
Φ 3mm装着時 9m Φ 3mm以上の不透明体
スリットなし 10m Φ 11mm以上の不透明体

アクセサリ(別売)

取りつけ金具

形状 形式 数量 備考
1152_lu_3_1 形E39-L6 1個 形E3L-2RC4に付属されています。
1152_lu_3_2 形E39-L5 1個 形E3L-DS50E4に付属されています。

注. 透過形の場合は、投・受光器用に2個ご発注ください。

感度調節用つまみ

形式 数量 備考
形E39-G1 1個 商品に付属されています。