形式 形F3C-AL14-M1J 形F3C-AL44-M1J
検出範囲 120~700mm(白画用紙100×100mm)(設定距離700mm時)
設定範囲 170~700mm(白画用紙100×100mm)
投光スポット径 1.5×4mm(設定距離700mm時)
光源(発光波長) 半導体レーザダイオード(赤色)(670nm)JIS クラス2
電源電圧 DC10~30V〔リップル(p-p)10%含む〕
消費電流 30mA以下
制御出力 負荷電源電圧DC30V以下、
負荷電流150mA以下(残留電圧:2V以下)
NPNオープンコレクタ出力形
入光時ON/しゃ光時ONコード接続切替式
負荷電源電圧DC30V以下、
負荷電流150mA以下(残留電圧:2V以下)
PNPオープンコレクタ出力形
入光時ON/しゃ光時ONコード接続切替式
保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能
応答時間 動作・復帰:各10ms以下
感度調整 6回転ボリウム
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ、太陽光:各5,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:0~+40°C、保存時:−25~+60°C(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 各2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC 規格 IP40
接続方式 M12コネクタ中継タイプ(標準コード長200mm)
質量(梱包状態) 約80g
材質 ケース ABS
レンズ部 メタクリル樹脂
付属品 調整用ドライバ、和文レーザ警告ラベル、取扱説明書