本体

形状 接続方式 検出範囲/設定範囲 動作モード 形式
NPN出力 PNP出力
1151_lu_1_1 コネクタ
中継タイプ
(M12)
1151_lu_1_2

(赤色光)
入光時ON/
しゃ光時ON
コード接続切替式
形F3C-AL14-M1J 形F3C-AL44-M1J

アクセサリ(別売)

取りつけ金具

形状 形式 数量
1151_lu_2_1 形E39-L40 1個

センサI/Oコネクタ(M12)

コード仕様 形状 コードの種類 形式
標準コード ストレート形 1151_lu_3_1 2m 4線式 形XS2F-D421-D80-A
5m 形XS2F-D421-G80-A
L形 1151_lu_3_2 2m 形XS2F-D422-D80-A
5m 形XS2F-D422-G80-A
ロボットケーブル
(耐振用)
ストレート形 1151_lu_3_3 2m 形XS2F-D421-D80-R
5m 形XS2F-D421-G80-R
L形 1151_lu_3_4 2m 形XS2F-D422-D80-R
5m 形XS2F-D422-G80-R