センサ部

検出方式反射形 (マーク検出用)
形式形E3C-VS1G形E3C-VS3R形E3C-VM35R形E3C-VS7R
検出距離10±2mm30±5mm35±5mm70±10mm
最小検出物体
(白地に黒マーク)
中心検出距離にて
0.7mm
中心検出距離にて
2mm
中心検出距離にて
0.2mm
中心検出距離にて
0.6mm
光源(発光波長)緑色発光ダイオード
(565nm)
赤色発光ダイオード
(680nm)
赤色発光ダイオード(660nm)
使用周囲照度受光面照度 白熱ランプ:1,000lx 以下、太陽光:3,000lx以下
周囲温度範囲動作時:−10~+70°C、保存時:−25~+70°C
(ただし結露、氷結しないこと)
動作時:−25~+70°C、保存時:−25~+70°C
(ただし結露、氷結しないこと)
周囲湿度範囲動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC規格 IP64(ただし、屋内使用に限る)IEC規格 IP50(ただし、屋内使用に限る)
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態)約50g約60g
材質ケースポリカーボネート耐熱ABS
レンズ部ポリカーボネートガラス
取りつけ金具−鉄
付属品取扱説明書取りつけ金具、
+−ねじM3×16、
ばね座金、
平座金付、ナットM3
取りつけ金具、
+−ねじM3×16、
ばね座金、平座金付、
ナットM3 、取扱説明書

アンプユニット部についてはE3Cカタログを参照ください。
入出力段回路図についてはE3Cカタログを参照ください。
接続についてはE3Cカタログを参照ください。
接続ソケットについてはE3Cカタログを参照ください。