| 項目 | 形E3M-VG11 | 形E3M-VG21 | 形E3M-VG16 | 形E3M-VG26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 検出距離 | 10±3mm | ||||
| スポットサイズ
(横×縦) *4 |
1×4mm
![]() |
4×1mm
![]() |
1×4mm
![]() |
4×1mm
![]() |
|
| 光源(発光波長) | 緑色発光ダイオード(525nm) | ||||
| 電源電圧 | DC10~30V〔リップル(p-p)10%含む〕 | ||||
| 消費電流 | 100mA以下 | ||||
| 制御出力 | 負荷電源電圧DC30V以下、
負荷電流100mA以下(残留電圧1.2V以下)、 NPNオープンコレクタ出力形 |
負荷電源電圧DC30V以下、
負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、 PNPオープンコレクタ出力形 |
|||
| リモート
コントロール入力 *1 |
ON時:0Vに短絡または1.5V以下
(流出電流1mA以下) OFF時:OPENまたはVcc−1.5V~Vcc (漏れ電流0.1mA以下) |
ON時:Vcc−1.5V~Vcc
(吸入電流3mA以下) OFF時:OPENまたは1.5V以下 (漏れ電流0.1mA以下) |
|||
| リモート
コントロール出力 *1 |
負荷電源電圧DC30V以下、
負荷電流100mA以下(残留電圧1.2V以下)、 NPNオープンコレクタ出力形 |
負荷電源電圧DC30V以下、
負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、 PNPオープンコレクタ出力形 |
|||
| バンク切替 | 2バンク切替(リモート操作のみ、リモートコントロール機能参照) | ||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、負荷短絡保護 | ||||
| 応答時間 | ON時:50μs以下、OFF時:70μs以下 | ||||
| 感度調整 | ティーチング方式 | ||||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | ||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:−20~+55℃、保存時:−30~+70℃(ただし、氷結しないこと) | ||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35 ~85%RH 、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
| 振動(耐久)*2 | 10~55Hz 複振幅1mmまたは150m/s2 X 、Y 、Z 各方向 2h | ||||
| 衝撃(耐久)*3 | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | ||||
| 保護構造 | IEC規格 IP67(保護カバー装着時) | ||||
| 接続方式 | M12コネクタタイプ | ||||
| 質量(梱包状態) | 約100g | ||||
| 材質 | ケース | ポリブチレンテレフタレート | |||
| レンズ部 | メタクリル樹脂 | ||||
| 付属品 | 取扱説明書 | ||||
*1. リモートコントロール入力/アンサーバック出力は信号線を共用します。
*2. 取りつけ金具使用時は複振幅0.75mmまたは100m/s2
*3. 取りつけ金具使用時は300m/s2
*4. 投光口を正面に向け、本体を立てた状態で見たスポットになります。