本体
| 形状 | 接続方式 | 検出距離 | スポット径 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | PNP出力 | ||||
![]() |
コネクタタイプ
(M12) * |
10±3mm
(緑色光) |
1×4mm | 形E3M-VG11 | 形E3M-VG16 |
| 4×1mm | 形E3M-VG21 | 形E3M-VG26 | |||
*回転コネクタによりタテ、ヨコ切替可能。
アクセサリ(別売)
取りつけ金具
| 形状 | 形式 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
![]() |
形E39-L131 | 1個 | - |
![]() |
形E39-L132 | 1個 | 背面取りつけ用 |
センサI/Oコネクタ
| コード仕様 | 形状 | コードの種類 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準コード | ストレート型 | ![]() |
2m | 4線式 | 形XS2F-D421-D80-A |
| 5m | 形XS2F-D421-G80-A | ||||
| L型 | ![]() |
2m | 形XS2F-D422-D80-A | ||
| 5m | 形XS2F-D422-G80-A | ||||