ON/OFFタイプ

構成 アンプ内蔵形 ファイバ形 汎用ファイバ形
形式 形E3MC
-A□1
形E3MC
-MA□1
形E3MC
-X□1
形E3MC
-MX□1
形E3MC
-Y□1
形E3MC
-MY□1
検出距離 60±10mm * 1 20±4mm * 1 推奨ファイバにより異なります
詳細はカタログを参照
標準検出物体 * 2
投光スポット径 Φ 12mm Φ 3mm −
光源(発光波長) 赤色発光ダイオード(680nm)、緑色発光ダイオード(525nm)、青色発光ダイオード(450nm)
電源電圧 DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流 100mA以下
制御出力 負荷電源電圧DC24V以下、
負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力:1.2V以下、PNP出力:2.0V以下)
オープンコレクタ出力形
色判別モード Cモード:RGB比率計測、 Iモード:RGB光量計測 スイッチ切替式
出力切替 一致出力:登録色と同色時に出力ON、不一致出力:登録色と異色時に出力ON スイッチ切替式
モードの選択 形E3MC-□11/-□41
1146_sp_1_1
形E3MC-M□11/-M□41
1146_sp_1_2
リモート
コントロール入力
(Bモードのみ)
入力される制御信号に応じて以下の動作を行う
・形E3MC-□11/□41□ バンク切替、リモートティーチング、許容値切替
・形E3MC-M□11/-M□41□ チャンネル選択、リモートティーチング、許容値切替
アンサーバック出力
(Bモードのみ)
負荷電流100mA以下
・NPNオープンコレクタ出力 残留電圧1.2V以下(形E3MC-(M)A11/-(M)X11/-(M)Y11)
・PNPオープンコレクタ出力 残留電圧2.0V以下(形E3MC-(M)A41/-(M)X41/-(M)Y41)
バンク切替入力
(1出力のみ)
4バンク切替(バンク切替入力およびセレクトボタンによる切替)、
バンク切替入力応答時間:50ms以下
外部同期入力 応答時間:1ms以下(ただし4出力タイプはBモード選択時使用不可)
保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護
応答時間 1出力タイプ:標準モード:3ms以下、高速モード:1ms以下(スイッチ切替)
4出力タイプ:標準モード:6ms以下、高速モード:2ms以下(スイッチ切替)
判別色の登録 4色の登録可能、ティーチング方式(許容値の微調整可能)
タイマ機能 OFFディレイ40ms固定(ON/OFFスイッチ切替)
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:−20~+55°C、保存時:−30~+70°C(ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
ファイバ許容曲げ半径 − 10mm以上 推奨ファイバにより異なります
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) *3 10~55Hz 複振幅1.0mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) *4 500m/s2 X、Y、Z各方向3回
保護構造 IEC規格 IP66(保護カバー装着時)
接続方式 コネクタタイプ〔センサI/Oコネクタ(コード長2m)〕
質量 (梱包状態) 約350g 約400g 約350g
材質 ケース アルミダイキャスト
操作部カバー PES
ファイバヘッド − ABS −
付属品 +ねじM5×6(バネ座金つき)、センサI/Oコネクタ(コード長2m)、取扱説明書

*1. Cモード、標準モード(応答時間)、許容値:標準で下図におけるθ=15゜(形E3MC-(M)A□□)、θ=10゜(形E3MC-(M)X□□)のとき、標準検出物体11色の相互判別が可能な距離範囲。

*2. 標準検出物体〔日本色研事業㈱製標準色カード230〕

色名(標準11色) マンセル記号
白 N9.5
赤 4R 4.5/12.0
黄赤 4YR 6.0/11.5
黄 5Y 8.5/11.0
黄緑 3GY 6.5/10.0
緑 3G 6.5/9.0
青緑 5BG 4.5/10.0
青 3PB 5.0/10.0
青紫 9PB 5.0/10.0
紫 7P 5.0/10.0
赤紫 6RP 4.5/12.5

*3. 取りつけ金具使用時は複振幅0.75 mmまたは100m/s2
*4. 取りつけ金具使用時は300m/s2

アナログ出力タイプ

構成 アンプ内蔵形 ファイバ形 汎用ファイバ形
形式 形E3MC-A81 形E3MC-X81 形E3MC-Y81
検出距離 *1 60±10mm 20±4mm 5±1mm(形E32-CC200使用時)
投光ビーム径 Φ 12mm Φ 3mm ファイバにより異なる
光源(発光波長) 赤色発光ダイオード(680nm)、緑色発光ダイオード(525nm)、
青色発光ダイオード(450nm)
電源電圧 DC24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電力 100mA以下
制御出力 制御出力 アナログ独立3出力(RGB)DC0~10V出力短絡保護無し
分解能 300mV以下
負荷電流 5mA以下
応答速度 1.7ms以下
温度特性 ±0.3%FS/°C以下
電源復帰時間 電源投入後100ms以下
キャリブ
レーション
入力A、B
キャリブレーション
入力A、B
DC24V
信号 1ms(DC24V、HIGHアクティブ)
応答時間 600ms以下
キャリブレーション値 A端子:10±0.2V B端子:7±0.2V
保護回路 電源逆接続保護
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:1,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:0~50°C、保存時:−30~+70°C(ただし氷結・結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし結露しないこと)
ファイバ許容曲げ半径 − 10mm以上 推奨ファイバにより異なる
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) *2 10~55Hz 複振幅1.0mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) *3 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP66(保護カバー装着時)
接続方式 M12専用コネクタタイプ
質量(梱包状態) 約300g 約350g 約300g
材質 ケース アルミダイキャスト
カバー PES
ヘッド ABS
付属品 接続コード2m(形E39-C1)、取扱説明書

*1. 標準白紙(N9.5)でキャリブレーション可能な距離範囲です。
*2. 取りつけ金具使用時は複振幅0.75mmまたは100m/s2です。
*3. 取りつけ金具使用時は300m/s2です。