本体

ON/OFFタイプ

構成 出力数 形状 接続方式 検出距離 形式
NPN出力 PNP出力
アンプ
内蔵形
1出力 1146_lu_1_1 コネクタタイプ
(センサI/O コネクタ
(コード長2m)
は付属)
60±10mm
(赤色・緑色・
青色光)
形E3MC-A11 形E3MC-A41
4出力 形E3MC-MA11 形E3MC-MA41
ファイバ形 1出力 1146_lu_1_2 20±4mm
(赤色・緑色・
青色光)
形E3MC-X11 形E3MC-X41
4出力 形E3MC-MX11 形E3MC-MX41
汎用
ファイバ形
1出力 1146_lu_1_3 形E32-CC200 *
5mm(赤色・緑色・
青色光)
形E32-T16
200mm(赤色・
緑色・青色光)
形E3MC-Y11 形E3MC-Y41
4出力 形E3MC-MY11 形E3MC-MY41

*標準検出物体11色が相互判別可能な距離。代表例として、12mm設定時は9色の相互判別が可能。
 検出距離の定義がありますのでお問い合わせください。

アナログ出力タイプ

構成 形状 検出距離 形式
アンプ内蔵形 1146_lu_2_1 60±10mm
(赤色・緑色・青色光)
形E3MC-A81
ファイバ形 1146_lu_2_2 20±4mm
(赤色・緑色・青色光)
形E3MC-X81
汎用ファイバ形 1146_lu_2_3 形E32-CC200使用時
5±1mm(赤色・緑色・青色光)
形E3MC-Y81

注. 形E3MC-A81/-X81/-Y81は、2009年9月末日に生産中止予定です。

アクセサリ(別売)

センサI/Oコネクタ

形状 形式 数量 備考
1146_lu_3_1 形E39-C1 2M (2m) 1本 商品に付属されています。
形E39-C1 5M (5m) 1本 コード延長時に発注してください。

取りつけ金具

形状 形式 数量 備考
1146_lu_4_1 形E39-L114 2個 本体取りつけ時に、ご使用ください。
(15°の傾き取りつけ可)
1146_lu_4_2 形E39-L115 1個 DINレールへの取りつけ時にご使用ください。

注. 詳細はE39-L/F39-L/E39-S/E39-Rカタログの「取りつけ金具一覧表」 を参照ください。