形B7Aリンクターミナルの通信機能を内蔵。従来の20芯ケーブル配線が、形M7FBでは3芯ケーブルで可能になり、省配線化、省工数化がはかれます。
デジタル表示ユニット(多桁-形B7Aシリアル通信仕様)
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2013/12/03
形B7Aリンクターミナルの通信機能を内蔵。従来の20芯ケーブル配線が、形M7FBでは3芯ケーブルで可能になり、省配線化、省工数化がはかれます。
本体パネル表面は、IP66のシールド性に対応しています。食品加工機械など水のかかる場所でも安心して使用できます。
従来、本体のディップスイッチで固定していたゼロサプレスや符号などの表示が、PLCなど外部制御コマンドにより簡単に切り替えることができます。
情報更新 : 2013/12/03
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.