認定規格UL508(File No.E41515)
適合EN規格
伝送仕様
*1.シールド線使用の場合の値です。
シールド線を使用しない場合はmax. 10m(VCTF0.75mm2使用)です。 (片側電源の場合も両側電源の場合もmax. 10mです。)
*2.電源投入直後の送信信号は2秒以上保持してください。
表示部仕様
一般仕様
*1.片側電源の場合はDC 24Vです。
*2.ノイズ試験機による伝送ラインへの誘導ノイズです。
機能
外部制御とディップスイッチ設定による制御が可能です。
○:制御可能 ×:制御不可