定格

定格電圧DC 12~24V フリー電源
許容電圧変動範囲定格電圧の90~110%
消費電流
(1ユニットあたり)
赤LED 60mA以下(DC 24Vにて)、100mA以下(DC 12Vにて)
緑LED 80mA以下(DC 24Vにて)、140mA以下(DC 12Vにて)
入力レベル負論理「H」: +4V~電源電圧
「L」: 0V~+1.5V
使用周囲温度-10~+55°C(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと)
保存周囲温度-25~+70°C(ただし、氷結しないこと)

性能

絶縁抵抗100MΩ以上(DC 500Vメガにて)(各端子部と取りつけパネル間)
耐電圧AC 500V 50/60Hz 1分(各端子部と取りつけパネル間)
耐ノイズ *電源端子: ±500V
入力端子: ±500V(ノーマルモード)、±1,500V(コモンモード)
振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm
衝撃(耐久)300m/s2
保護構造パネル表面にでる部分 IP40
適用コネクタオムロン 形NRT-C/形NRT-CN/形NRT-CP

注. 上記は初期における値です。
*(インパルス条件)
立上り時間:1ns+10%以下
パルス幅:100ns、1μs
極性:正、負、電源周波数に非周期、繰り返し周波数100Hz