定格
| 定格電圧 | DC 12~24V フリー電源 | |
|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 定格電圧の90~110% | |
| 消費電流 (1ユニットあたり) | 赤LED : 35mA以下(DC 24Vにて)、60mA以下(DC 12Vにて) | |
| 緑LED : 40mA以下(DC 24Vにて)、75mA以下(DC 12Vにて) | ||
| 赤/緑LED : 45mA以下(DC 24Vにて)、90mA以下(DC 12Vにて) | ||
| 入力レベル | 正論理 | 「H」: +9.6V~電源電圧 「 L」: 0V~+3V |
| 負論理 | 「H」: +4V~電源電圧 「 L」: 0V~+1.5V 残留電圧:1.5V以下 OFF時漏れ電流:0.1mA以下 | |
| ダイナミック出力対応 | 「H」: +4V~電源電圧 「 L」: 0V~+1.5V | |
| 使用周囲温度 | −10~+55°C(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 保存周囲温度 | −25~+70°C(ただし、氷結しないこと) | |
性能
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC 500Vメガにて)(各端子部と取りつけパネル間) |
|---|---|
| 耐電圧 | AC 500V 50/60Hz 1分(各端子部と取りつけパネル間) |
| 耐ノイズ * | 電源端子: ±500V 入力端子: ±500V(ノーマルモード)、±1,500V(コモンモード) |
| 振動(耐久) | 10~55Hz複振幅 0.75mm |
| 衝撃(耐久) | 300m/s2 |
| 保護構造 | パネル表面に出る部分IP40 |
| 適用コネクタ | オムロン形NRT-C/形NRT-CN/形NRT-CP |
注. 上記は初期における値です。
*(インパルス条件)
立上り時間:1ns+10%以下
パルス幅:100ns、1μs
極性:正、負、電源周波数に非同期、繰り返し周波数100Hz