安全規格認定定格

UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)

LEDランプ:DC24V max.
注. 本体部単体で認定取得しています。

定格

使用周囲温度 -10~+50°C(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 35~85%RH
保存周囲温度 -25~+65°C(ただし、氷結しないこと)

LEDランプ定格

LEDランプ

種類 使用電圧 定格電圧 定格電流 内蔵制限抵抗
直流専用 DC 5V±5% DC 5V 30mA 39Ω
DC12V±5% DC12V 15mA 270Ω
DC24V±5% DC24V 12.5mA 1,300Ω