形式構成

形式基準

照光部・ランプ部・本体部をセットにした場合の形式です。
組み合わせの詳細につきましては、「種類」をご覧ください。

種類

セット組み合わせ形式

照光部・ランプ部・本体部をセットにしてお届けします。

長方形

無分割

照光方式 表示灯 照光部の色記号(色)
LED DC 5V 形M2SJ-90A1-05E□ 形式□の部分に次の記号が入ります
R(赤)
Y(黄)
G(緑)
W(白)
DC12V 形M2SJ-90A1-12E□
DC24V 形M2SJ-90A1-24E□

タテ軸2分割

照光方式 表示灯 照光部の色記号(色)
LED DC24V 形M2SJ-90A3-24E□□ 形式□の部分に次の記号が入ります
R(赤)
Y(黄)
G(緑)
W(白)

正方形

無分割

照光方式 表示灯 照光部の色記号(色)
LED DC5V 形M2SA-90A1-05E□ 形式□の部分に次の記号が入ります
R(赤)
Y(黄)
G(緑)
W(白)
DC12V 形M2SA-90A1-12E□
DC24V 形M2SA-90A1-24E□

単品形式

照光部・ランプ部・本体部を別々にご注文できます。 セット組み合わせ発注形式では揃わない機種を組み合わせてご使用ください。 また、メンテパーツ品としての在庫管理にもご利用ください。

照光部

〈LEDランプ照光タイプ〉(LEDは内蔵していません)

形状 長方形(LED2灯)
1127_lu_4_1
(透明彫刻板内蔵)
正方形(LED1灯)
1127_lu_4_2
(透明彫刻板内蔵)
分割方式 照光面の色
無分割 1127_lu_4_3 白 形M2SJ-5801 形M2SA-5801
赤 形M2SJ-5802 形M2SA-5802
緑 形M2SJ-5803 形M2SA-5803
黄 形M2SJ-5805 形M2SA-5805
2分割
*1
標準分割 1127_lu_4_4 赤・緑 形M2SJ-5905 ─
逆分割 緑・赤 形M2SJ-5915 ─
同色2分割 白・白 形M2SJ-5921 ─
赤・赤 形M2SJ-5922
緑・緑 形M2SJ-5923
黄・黄 形M2SJ-5925

*1. 2分割の分割方向は、ケースのOMRON面を下とした場合を示します。

ランプ部

LED

使用電圧 DC5V DC12V DC24V
発色光 形式(直流専用) 適用レンズ(色) 形式(直流専用) 適用レンズ(色) 形式(直流専用) 適用レンズ(色)
赤 形SLL-05ER 赤 形SLL-12ER 赤 形SLL-24ER 赤
黄 形SLL-05EY 黄 形SLL-12EY 黄 形SLL-24EY 黄
緑 形SLL-05EG 緑 形SLL-12EG 緑 形SLL-24EG 緑
白 形SLL-05EW 白 形SLL-12EW 白 形SLL-24EW 白

注. 本体1個につき形A3SJ(形M2SJ)はLED2個が必要です。また形A3SA(形M2SA)はLED1個が必要です。
   適用レンズの色は有色発光の場合です。

本体部(LEDタイプ)

形状 長方形
1127_lu_8_1
正方形
1127_lu_8_2
選択上のご注意
形式 形式
形式 形M2SJ-8010 形M2SA-7010 ・本体部は照光部と同形状(長方形、正方形)の組み
 合わせでご使用ください。