安全規格認定定格

UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)

LED DC24V、1W max.

注. 本体部単体で認定取得しています。

定格

LED定格

長方形/形M2KJ

使用電圧 定格電圧 定格電流
DC 5V±5% DC 5V 48mA(18mA)*
DC12V±5% DC12V 20mA(10mA)*
DC24V±5% DC24V 10mA(5mA)*

*青色照光部の値です。

正方形/形M2KA

使用電圧 定格電圧 定格電流
DC 5V±5% DC 5V 24mA(10mA)*
DC12V±5% DC12V 24mA(10mA)*
DC24V±5% DC24V 12mA(5mA)*

*青色照光部の値です。

使用周囲温度 -10~+50°C(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度 35~85%RH
保存周囲温度 -25~+65°C(ただし、氷結、結露のないこと)