形式構成

形式基準

照光部(LED内蔵)・本体部をセットにした場合の形式です。
組み合わせの詳細につきましては、「種類」をご覧ください。

種類

セット組み合わせ形式

照光部(LED内蔵)・本体部セットにしてお届けします。

表示灯

長方形

分割方式 使用電圧 表示灯 照光部の色記号(色)
無分割
1125_lu_1_1
DC 5V 形M2KJ-90A1-05E① 形式末尾①の中に下記の色記号が入ります。
R(赤) W(白)
Y(黄) A(青)
G(緑) K(赤/緑)
DC12V 形M2KJ-90A1-12E①
DC24V 形M2KJ-90A1-24E①
横軸2分割
1125_lu_1_2
DC24V 形M2KJ-90A2-24E①② 形式末尾①②の中に下記の色記号が入ります。
R(赤) W(白)
Y(黄) A(青)
G(緑)
1125_lu_1_3

正方形

分割方式 使用電圧 表示灯 照光部の色記号(色)
無分割
1125_lu_2_1
DC 5V 形M2KA-90A1-05E① 形式末尾①の中に下記の色記号が入ります。
R(赤)
Y(黄)
G(緑)
W(白)
A(青)
DC12V 形M2KA-90A1-12E①
DC24V 形M2KA-90A1-24E①

単品形式

照光部(LED内蔵)・本体部を別々にご注文できます。セット組み合わせ発注形式では揃わない機種を組み合わせてご使用ください。
また、メンテパーツ品としての在庫管理にもご利用ください。

照光部

〈LED照光タイプ〉(LEDチップを内蔵しています)

形状 分割方式 色 白(W) 赤(R) 緑(G) 青(A) 黄(Y) 選択上のご注意
長方形
(形M2KJ)
1125_lu_3_1
無分割 1125_lu_3_3 形M2KJ-51W-□□E 形M2KJ-51R-□□E 形M2KJ-51G-□□E ― 形M2KJ-51Y-□□E 1125_lu_3_16
横軸
2分割
1125_lu_3_4 形M2KJ-52WW-□□E 形M2KJ-52WR-12E ― 形M2KJ-52WA-24E ―
1125_lu_3_5 形M2KJ-52RW-12E 形M2KJ-52RR-□□E 形M2KJ-52RG-□□E ― ―
1125_lu_3_6 ― 形M2KJ-52GR-24E ― ― 形M2KJ-52GY-24E
タテ軸
2分割
1125_lu_3_9 ― ― 形M2KJ-53WG-24E ― ―
1125_lu_3_10 ― 形M2KJ-53RR-24E ― ― ―
1125_lu_3_11 ― 形M2KJ-53GR-24E ― ― ―
2色全面照光
(赤/緑)
1125_lu_3_14 形M2KJ-57K-□□E
正方形
(形M2KA)
1125_lu_3_2
無分割 1125_lu_3_15 形M2KA-51W-□□E 形M2KA-51R-□□E 形M2KA-51G-□□E 形M2KA-51A-24E 形M2KA-51Y-□□E

注1. 標準の照光部には彫刻板、LED(電流制限抵抗つき)を内蔵しています。
 2. 分割時の色配置は、スイッチ部ケースのOMRONマークを下方向として組み合わせた場合です。
 3. 内蔵している彫刻板の色は乳白色です。

本体部

形状 長方形
1125_lu_6_1
正方形
1125_lu_6_2
備考
形式 形M2KJ-7010 形M2KA-7010 取りつけ、取りはずし等は
形A3Kをご覧ください。