安全規格認定定格
UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)
一般負荷用:
AC250V 3A
AC125V 5A
DC30V 3A
微小負荷用:
AC125V 0.1A
DC30V 0.1A
注. スイッチ部単体で認定取得しています。
CCC(GB/T14048.5)
一般負荷用:
AC250V 3A
DC30V 4A
微小負荷用:
AC125V 0.1A
DC30V 0.1A
定格
一般負荷用
| AC用抵抗負荷 | DC用抵抗負荷 |
|---|---|
| AC250V 3A | DC30V 3A |
| AC125V 5A |
注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作頻度:20回/min
微小負荷用
| 定格 | DC30V0.1A(抵抗負荷) |
|---|---|
| AC125V0.1A(抵抗負荷) | |
| 最小適用負荷 | DC5V1mA |
LED照光
長方形/形A3KJ
| 使用電圧 | 定格電圧 | 定格電流 |
|---|---|---|
| DC 5V±5% | DC 5V | 48mA(18mA)* |
| DC12V±5% | DC12V | 20mA(10mA)* |
| DC24V±5% | DC24V | 10mA(5mA)* |
*青色照光部の値です。
正方形/形A3KA
| 使用電圧 | 定格電圧 | 定格電流 |
|---|---|---|
| DC 5V±5% | DC 5V | 24mA(10mA)* |
| DC12V±5% | DC12V | 24mA(10mA)* |
| DC24V±5% | DC24V | 12mA(5mA)* |
*青色照光部の値です。
性能
| 許容操作ひん度 | 機械的 | モーメンタリ動作形最大120回/min*1 |
|---|---|---|
| 電気的 | 最大20回/min | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 接触抵抗 | 一般負荷用 | 50mΩ以下(初期値) |
| 微小負荷用 | 100mΩ以下(初期値) | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC1,000V50/60Hz1min |
| 異極端子間 | AC2,000V50/60Hz1min | |
| 充電金属部とアース間 | AC2,000V50/60Hz1min | |
| 各端子と非充電金属部間 | AC2,000V50/60Hz1min | |
| LED端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min *2 | |
| 振動 | 誤動作 | 複振幅1.5mm 10~55Hz *3 |
| 衝撃 | 耐久 | 最大500m/s2 |
| 誤動作 | 最大200m/s2 *3 | |
| 耐久性 | 機械的 | モーメンタリ動作形200万回以上 オルタネイト動作形20万回以上 (セット、リセットで1回) |
| 電気的 | 10万回以上(定格負荷) | |
| 質量 | 約10g | |
| 使用周囲温度 | −10~+50℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | |
| 保存周囲温度 | −25~+65℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |
| 保護構造 | IP00 | |
| 感電保護クラス | ClassⅡ | |
| PTI(トラッキング特性) | 175 | |
| 汚染度 | 3(IEC60947-5-1) | |
*1. オルタネイト動作形の場合、最大60回/minとなります。(セット、リセットで1回)
*2. LEDを取りつけていない状態です。
*3. 誤動作1ms以内
動作特性
| 動作機能 | モーメンタリ動作形 | オルタネイト動作形 | |
|---|---|---|---|
| 動作特性 | |||
| 動作に必要な力 | OF最大 | 3.92N | 4.90N |
| もどりの力 | RF最小 | 0.49N | 0.294N |
| 全体の動き | TT | 約3mm | 約3mm |
| 動作までの動き | PT最大 | 2.5mm | 2.5mm |
| ロックストローク* | LTA最小 | - | 0.5mm |
*オルタネイト動作形のみです。