(単位:mm)

外形寸法は、スイッチ出力数2の場合です。

長方形/形A3KJ

正方形/形A3KA

注. 上記、各外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。取りつけパネルの板厚は1~4mmです。

アクセサリ(装着時)寸法

彫刻板

引き抜き工具

注. 材質はステンレス鋼を使用しています。

スイッチ・ガード取りつけ時の寸法

防塵カバー取りつけ時の寸法

注1. 取りつけパネルの厚さはt=1.0~3.3mmです。
  2. 指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。