安全規格認定定格
UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)
一般負荷用:
AC125V 5A
AC250V 3A
微小負荷用:
AC125V 0.1A
DC30V 0.1A
注1. スイッチ部単体で認定取得しています。
2. スイッチ出力数1c、2cのみ認定取得しています。
CCC(GB/T14048.5)
一般負荷用:
AC250V 3A
DC30V 4A
微小負荷用:
AC125V 0.1A
DC30V 0.1A
注. スイッチ出力数1c、2cのみ認定取得しています。
定格
接点定格
一般負荷用(銀接点)
| 定格電圧(V) | 無誘導負荷(A) | 誘導負荷(A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵抗負荷 | ランプ負荷 | 抵抗負荷 | 電動機負荷 | |||||
| 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | |
| AC125 | 5 | 0.7 | 3 | 1.3 | ||||
| AC250 | 3 | 0.5 | 2 | 0.8 | ||||
| DC8 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||
| DC14 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||
| DC30 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||
| DC125 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 0.05 | ||||
| DC250 | 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | ||||
注1. 上記数値は定常電流を示します。
2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものとします。
4 .電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものとします。
上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作頻度:20回/min
微小負荷用(金合金接点)
| 定格 | DC30V0.1A(抵抗負荷)AC125V0.1A(抵抗負荷) |
|---|---|
| 最小適用負荷 | DC5V1mA |
LED定格
LED(LED照光タイプ用)
無分割
| 形式 | 形A3PJ/M2PJ | 形A3PA/M2PA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電流値 | 電流値 | ||||||
| 使用電圧 | 定格電圧 | 赤、白 | 橙 | 緑 | 赤、白 | 橙 | 緑 |
| DC5V ±5% | DC 5V | 約40mA | 約20mA | 約18mA | 約20mA | 約10mA | 約9mA |
| AC/DC12V ±5% | AC/DC12V | 約20mA | 約10mA | 約8mA | 約10mA | 約5mA | 約4mA |
| AC/DC24V ±5% | AC/DC24V | 約10mA | 約5mA | 約4mA | 約10mA | 約5mA | 約4mA |
LEDランプ(LEDランプ照光用)
| 種類 | 使用電圧 | 定格電圧 | 電流値 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| 直流専用 | DC5V±5% | DC5V | 約30mA | 形SLL-05E□ |
| DC12V±5% | DC12V | 約15mA | 形SLL-12E□ | |
| DC24V±5% | DC24V | 約12.5mA | 形SLL-24E□ |
・LEDランプの誤点灯について
LEDランプは約0.1mA以下の微小電流でも点灯します。誤点灯を防止するためにLEDランプと並列に抵抗器を取りつけるなどの対策を行ってください。
お客様の実機(漏れ電流やケーブル間の漂遊静電容量など)により微小電流は異なりますので、ご確認の上、抵抗値およびその抵抗の許容消費電力をご選定ください。
性能
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 最大 120回/min *1 |
|---|---|---|
| 電気的 | 最大 30回/min | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 接触
抵抗 |
一般負荷用 | 40mΩ以下(初期値) |
| 微小負荷用 | 100mΩ以下(初期値) | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min *2 |
| 異極端子間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 充電金属部とアース間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 各端子と非充電金属部間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| ランプ端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min *3 | |
| 振動 | 誤動作 | 複振幅1.5mm 10~55Hz(誤動作1ms以内) |
| 衝撃 | 耐久 | 最大500m/s2 |
| 誤動作 | 最大200m/s2(誤動作1ms以内) | |
| 耐久性 | 機械的 | モーメンタリ動作形 100万回以上
オルタネイト動作形 20万回以上 (セット、リセットで1回) |
| 電気的 | 10万回以上 | |
| 質量 | 約30g | |
| 突入電流 | 常時閉路 | 銀接点形:最大10A |
| 常時開路 | 銀接点形:最大10A | |
| 使用周囲温度 | LED照光:-10~+40℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | |
| 保存周囲温度 | -25~+65℃ | |
| 保護構造 | IP40 | |
| 感電保護クラス | ClassⅡ | |
| PTI(トラッキング特性) | 175 | |
| 汚染度 | 3(IEC60947-5-1) | |
*1. オルタネイト動作形の場合、最大60回/minとなります。(セット、リセットで1回)
*2. 微小負荷用は600Vになります。
*3. LEDランプを取りつけない状態です。
動作特性
| 形式 | 形A3PJシリーズ | 形A3PAシリーズ | 形A3PTシリーズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作特性 |
モーメンタリ 動作形 |
オルタネイト 動作形 |
モーメンタリ 動作形 |
オルタネイト 動作形 |
モーメンタリ 動作形 |
オルタネイト 動作形 |
|
| 動作に必要な力 | OF最大 | 5.88N | 6.86N | 5.88N | 6.86N | 3.92N | 4.90N |
| もどりの力 | RF最小 | 0.39N | 0.29N | 0.39N | 0.29N | 0.39N | 0.29N |
| 全体の動き | TT | 約3.5mm | 約3.5mm | 約3.5mm | 約3.5mm | 約3.5mm | 約3.5mm |
| 動作までの動き | PT最大 | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
| ロックストローク | LTA最小 | − | 0.5mm | − | 0.5mm | − | 0.5mm |