形式構成

形式基準

操作部・ランプ部・スイッチ部をセットにした場合の形式です。
詳細につきましては、「種類」をご覧ください。
以下に記載する機能/仕様の組み合わせによっては、ご購入いただけない形式がございます。
詳しくはお取引商社までお問い合わせください。

種類

セット組み合わせ発注形式

操作部・ランプ部・スイッチ部をセットにしてお届けします。
(組み合わせできないものもあります。詳細はお問い合わせください。)

長方形

一般負荷用

出力数 照光方式 接点の種類 一般負荷用(AC250V、3A、DC30V4A) 操作部の
色記号
(色)
動作機能 モーメンタリ動作(自己復帰形) オルタネイト動作(自己保持形)
ケース色 黒 ライトグレー 黒 ライトグレー
1c LED DC 5V 形A3PJ-90A11-05E① 形A3PJ-90A12-05E① 形A3PJ-90B11-05E① - R
O
G
W
AC/DC12V 形A3PJ-90A11-12E① 形A3PJ-90A12-12E① 形A3PJ-90B11-12E① 形A3PJ-90B12-12ER
AC/DC24V 形A3PJ-90A11-24E① 形A3PJ-90A12-24E① 形A3PJ-90B11-24E① 形A3PJ-90B12-24E①
2c LED DC 5V 形A3PJ-90C11-05E① 形A3PJ-90C12-05ER 形A3PJ-90D11-05E① 形A3PJ-90D12-05E① R
O
G
W
AC/DC12V 形A3PJ-90C11-12E① 形A3PJ-90C12-12E① 形A3PJ-90D11-12E① 形A3PJ-90D12-12E①
AC/DC24V 形A3PJ-90C11-24E① 形A3PJ-90C12-24E① 形A3PJ-90D11-24E① 形A3PJ-90D12-24E①

注. 形式①の部分に操作部の色記号を入れてください。R(赤)、O(橙)、G(緑)、W(白)

微小負荷用

出力数 照光方式 接点の種類 微小負荷用(AC125V、0.1A、DC30V0.1A) 操作部の
色記号(色)
動作機能 モーメンタリ動作(自己復帰形)
ケース色 黒 ライトグレー
1c LED DC 5V - 形A3PJ-90E12-05E① R
O
G
W
AC/DC12V 形A3PJ-90E11-12E① -
AC/DC24V 形A3PJ-90E11-24E① 形A3PJ-90E12-24E①
2c LED AC/DC24V 形A3PJ-90G11-24E① 形A3PJ-90G12-24E① R
O
G
W

注. 形式①の部分に操作部の色記号を入れてください。R(赤)、O(橙)、G(緑)、W(白)

正方形

一般負荷用

出力数 照光方式 接点の種類 一般負荷用(AC250V、3A、DC30V4A) 操作部の
色記号
(色)
動作機能 モーメンタリ動作(自己復帰形) オルタネイト動作(自己保持形)
ケース色 黒 ライトグレー 黒 ライトグレー
1c LED DC 5V 形A3PA-90A11-05E① 形A3PA-90A12-05EW - - R
O
G
W
AC/DC12V 形A3PA-90A11-12E① 形A3PA-90A12-12E① 形A3PA-90B11-12E① -
AC/DC24V 形A3PA-90A11-24E① 形A3PA-90A12-24E① 形A3PA-90B11-24E① 形A3PA-90B12-24E①
2c LED DC 5V 形A3PA-90C11-05E① - - - R
O
G
W
AC/DC12V 形A3PA-90C11-12E① 形A3PA-90C12-12E① 形A3PA-90D11-12E① 形A3PA-90D12-12EG
AC/DC24V 形A3PA-90C11-24E① 形A3PA-90C12-24E① 形A3PA-90D11-24E① 形A3PA-90D12-24E①

注. 形式①の部分に操作部の色記号を入れてください。R(赤)、O(橙)、G(緑)、W(白)

微小負荷用

出力数 照光方式 接点の種類 微小負荷用(AC125V、0.1A、DC30V0.1A) 操作部の
色記号
(色)
動作機能 モーメンタリ動作(自己復帰形)
ケース色 黒 ライトグレー
1c LED AC/DC24V 形A3PA-90E11-24E① 形A3PA-90E12-24E① R
O
G
W
2c LED AC/DC24V 形A3PA-90G11-24E① 形A3PA-90G12-24E① R
O
G
W

注. 形式①の部分に操作部の色記号を入れてください。R(赤)、O(橙)、G(緑)、W(白)

丸形

一般負荷用

出力数 照光
方式
接点の種類 一般負荷用(AC250V、3A、DC30V4A) 操作部の
色記号(色)
動作機能 モーメンタリ動作
(自己復帰形)
オルタネイト動作
(自己保持形)
ケース色 ライトグレー ライトグレー
1c LED
ランプ
DC24V 形A3PT-90A12-24C① 形A3PT-90B12-24C① R O G W
2c LED
ランプ
DC24V 形A3PT-90C12-24C① 形A3PT-90D12-24C① R O G W

注. 形式①の部分に操作部の色記号を入れてください。R(赤)、O(橙)、G(緑)、W(白)

丸形

微小負荷用

出力数 照光方式 接点の種類 微小負荷用(AC125V、0.1A、DC30V0.1A) 操作部の色記号
(色)
動作機能 モーメンタリ動作(自己復帰形)
ケース色 ライトグレー
1c LEDランプ DC24V 形A3PT-90E12-24C① R O G

注. 形式□① 内の部分に操作部の色記号を入れてください。R(赤)、O(橙)、G(緑)

単品発注形式

操作部・ランプ部・スイッチ部を別々にご注文できます。 セット組み合わせ発注形式では揃わない機種を組み合わせてご使用ください。 また、メンテパーツ品としての在庫管理にもご利用ください。

操作部

LED照光タイプ(LED球を内蔵しています)

形状 分割方式色
(色記号)
白(W) 赤(R) 緑(G) 橙(O) 選択上のご注意
長方形
1120_lu_11_1
無分割 1120_lu_11_3 形A3PJ-5701-□□E 形A3PJ-5702-□□E 形A3PJ-5703-□□E 形A3PJ-5706-□□E 1120_lu_11_13
正方形
1120_lu_11_2
無分割 1120_lu_11_8 形A3PA-5701-□□E 形A3PA-5702-□□E 形A3PA-5703-□□E 形A3PA-5706-□□E

注1.標準の照光部にはキャップ、彫刻板(透明)、カラープレート、白色操作軸、LED(電流制限抵抗つき)を内蔵しています。
  2. 分割時の色配置は、スイッチ部ケースのOMRONマークを下方向として組み合わせた場合です。
  3. LED球が基板取りつけのため、LEDのみの交換はできません。

LEDランプ照光タイプ(LEDは内蔵していません)

形状 長方形
1120_lu_12_1
正方形
1120_lu_12_2
丸形
1120_lu_12_3
選択上のご注意
分割方式 照光面 形式 照光面 形式 照光面 形式
無分割 1120_lu_12_4 形A3PJ-5021 1120_lu_12_10 形A3PA-5021 1120_lu_12_12 形A3PT-5021 ・ 付属品
 カラープレート(白、赤、緑、橙)、
 彫刻板(透明)、しゃ光板(分割タイ
 プのみ)が付属されていますのでLED
 の発光色に合わせ、組み合わせてご使
 用ください。
・ 白色カラープレートは、発色発光を可能
 にするため各分割に必要な枚数用意して
 います。(例、4分割の場合4枚)
・ カラープレートの付属枚数
1120_lu_12_13
横軸2分割 1120_lu_12_5 形A3PJ-5022 1120_lu_12_11 形A3PA-5022 -
タテ軸2分割 1120_lu_12_6 形A3PJ-5023 - -
3分割T型 1120_lu_12_7 形A3PJ-5024 - -
3分割E型 1120_lu_12_8 形A3PJ-5025 - -
4分割 1120_lu_12_9 形A3PJ-5026 - -

*2 「3分割E型・T型」に付属されているカラープレートの種類は下記のとおりです。
   白: 2分割用1枚、4分割用2枚
   赤、緑、橙: 2分割用1枚、4分割用1枚

LEDランプ

使用電圧 DC5V DC12V DC24V 適用レンズ(色)
(カラープレート)
選択上のご注意
発色光 形式(直流専用) 形式(直流専用) 形式(直流専用)
赤 形SLL-05ER 形SLL-12ER 形SLL-24ER 赤 LEDランプ照光タイプにご使用ください。
LED照光タイプには、ご使用できません。
形A3PJの場合、4個のLEDランプ、
形A3PA、A3PTの場合、2個のLEDランプ
をつけるのが標準です。
黄 形SLL-05EY 形SLL-12EY 形SLL-24EY 橙
緑 形SLL-05EG 形SLL-12EG 形SLL-24EG 緑
白 形SLL-05EW 形SLL-12EW 形SLL-24EW 白

スイッチ部(LEDタイプ)

接点の
種類
スイッチ
出力数
形状 長方形
1120_lu_17_1
正方形
1120_lu_17_2
丸形
1120_lu_17_3
選択上のご注意
動作機能 形式 形式 形式
一
般
負
荷
用
銀接点 1c モーメンタリ動作 形A3PJ-7010-1 形A3PA-7010-1 形A3PT-7010-2 ・形式末尾の「-1」は黒色のフランジで「-2」はライト
 グレー色のフランジです。
 丸形タイプはライトグレーのみで黒色はございません。
・スイッチ部は照光部と同形状(長方形、正方形、丸形)
 のものと組み合わせて、ご使用ください。
 例:照光部 形A3PJ-5011
 (長方形の場合、形A3PJ-7□□0-□のスイッチ部をお
 選びください。ただし、スイッチ部の本体には
 “形A3PJ-7□□”のように3桁しか表示していません。
・モーメンタリ動作は自己復帰、オルタネイト動作は自
 己保持(プッシュ・オン、プッシュ・オフ)します。
オルタネイト動作 形A3PJ-7020-1 形A3PA-7020-1 形A3PT-7020-2
2c モーメンタリ動作 形A3PJ-7030-1 形A3PA-7030-1 形A3PT-7030-2
オルタネイト動作 形A3PJ-7040-1 形A3PA-7040-1 形A3PT-7040-2
3c モーメンタリ動作 形A3PJ-7150-1 - -
オルタネイト動作 形A3PJ-7160-1 - -
微
小
負
荷
用
金合金
接点
1c モーメンタリ動作 形A3PJ-7050-1 形A3PA-7050-1 形A3PT-7050-2
オルタネイト動作 形A3PJ-7060-1 形A3PA-7060-1 ―
2c モーメンタリ動作 形A3PJ-7070-1 形A3PA-7070-1 ―
オルタネイト動作 形A3PJ-7080-1 形A3PA-7080-1 ―

アクセサリ・部品・工具

アクセサリ

種類 形状 分類 長方形用 正方形用 使用上の注意事項
ソケット 1120_lu_18_1 ラッピング端子 形A3PJ-4101 形A3PA-4101 ・ 連続取りつけする時ソケッ
 トは使えません。
・ 3Cタイプでは使えません。
・ 形A3P超高輝度タイプと共
 用頂けます。
プリント基板用端子 形A3PJ-4102 形A3PA-4102
はんだづけ端子 形A3PJ-4103 形A3PA-4103
バリヤ 1120_lu_18_2 端部ショート・バリヤ
(横取りつけ用)
(一対)
黒 形A3PJ-4001 形A3PA-4001 ・ 誤操作防止用と、マウント
 デザインのイメージアップ。
・ 中間バリヤは1個です。
・ 端部バリヤは1対(2個)です。
・ ショートバリヤは横取りつ
 けに使用します。
・ ロングバリヤは縦取りつけ
 に使用します。
・ 取りつけは、データシート参照。
・ 形A3P超高輝度タイプと共
 用頂けます。
ライトグレー 形A3PJ-4002 形A3PA-4002
1120_lu_18_3 端部ロング・バリヤ
(縦取りつけ用)
(一対)
黒 形A3PJ-4004 -
ライトグレー 形A3PJ-4005
1120_lu_18_4 中間ショート・バリヤ
(横取りつけ用)
黒 形A3PJ-4007 形A3PA-4007
ライトグレー 形A3PJ-4008 形A3PA-4008
1120_lu_18_5 中間ロング・バリヤ
(縦取りつけ用)
黒 形A3PJ-4010 -
ライトグレー 形A3PJ-4011
スイッチ・
ガード
1120_lu_18_6 横取りつけ用
(スイッチ部のOMRON
マークを下側)
形A3PJN-5050 形A3PAN-5050 ・ キャップと差し換えるだけ
 で使用できます。
・ 防塵カバーとの併用はでき
 ません。
・ バリヤとの併用はできます。
・ 縦取付時は縦取りつけ用を、
 横取付時は横取付用をご使
 用ください。
・ 形A3P超高輝度タイプと共
 用頂けます。
1120_lu_18_7 縦取りつけ用
(スイッチ部のOMRON
マークを右側)
形A3PJN-5055 形A3PAN-5055
防塵カバー 1120_lu_18_8 - 形A3PJ-5060 形A3PA-5060 ・ バリヤ、スイッチ・ガード
 との併用はできません。
・ 取りつけは、データシート参照。
・ キャップ部材質:塩化ビニール
・ 形A3P超高輝度タイプと共
 用頂けます。
ロング
取りつけ板
1120_lu_18_9 - 形A3PJ-3002 - ・ 縦単体取りつけ(バリヤ装着
 取りつけ)、縦連続取りつけ
 (標準およびバリヤ装着取り
 つけ)のときにお使いくださ
 い。スイッチにはショート
 取りつけ板が装着されてい
 ますのでロング取りつけ板
 と取り替えてください。
・ 形A3P超高輝度タイプと共
 用頂けます。

部品

種類 形状 分類 A3PJ/M2PJ A3PA/M2PA 使用上の注意事項
カラー
プレート
(LED用)
1120_lu_19_2 無分割
1120_lu_19_6
白 形A3PJ-5301 形A3PA-5301 ・通常は装備しています。
 紛失などのときお申しつけください。
・内蔵LEDの発光色に合わせてお
 使いください。
・取りつけは、データシート参照
・形A3P超高輝度タイプでは使用
 頂けません。
赤 形A3PJ-5302 形A3PA-5302
緑 形A3PJ-5303 形A3PA-5303
黄 形A3PJ-5305 形A3PA-5305
橙 形A3PJ-5306 -
横軸2分割
1120_lu_19_7
白 形A3PJ-5321 形A3PA-5321
赤 形A3PJ-5322 形A3PA-5322
緑 形A3PJ-5323 形A3PA-5323
黄 形A3PJ-5325 形A3PA-5325
橙 形A3PJ-5326 形A3PA-5326
タテ軸2分割
1120_lu_19_8
白 形A3PJ-5331 -
赤 形A3PJ-5332 -
緑 形A3PJ-5333 -
橙 形A3PJ-5336 -
4分割
1120_lu_19_9
白 形A3PJ-5361 -
赤 形A3PJ-5362 -
緑 形A3PJ-5363 -
橙 形A3PJ-5366 -
しゃこう板 1120_lu_19_3 横軸2分割 形A3PJ-4302 - ・通常は装備しています。
 紛失などのとき申しつけてください。
・LEDランプ照光用です。LED照
 光タイプには使用できません。
・形A3P超高輝度タイプでは使用
 頂けません。
タテ軸2分割 形A3PJ-4303 -
3分割T型 長軸 形A3PJ-4304 -
短軸 形A3PJ-4305 -
4分割 長軸 形A3PJ-4304 -
彫刻板 1120_lu_19_4 透明彫刻板 形A3PJ-5202 形A3PA-5202 ・透明彫刻板は標準のLED照光部
 には装備しています。
・形A3P超高輝度タイプでは使用
 頂けません。
乳白彫刻板 形A3PJ-5201 形A3PA-5201
キャップ 1120_lu_19_5 透明キャップ 形A3PJ-5600 形A3PA-5600 ・形A3P超高輝度タイプと共用頂けます。

工具

種類 形状 形式 使用上の注意事項
引き抜き工具 1120_lu_20_1 形A3PJ-5080 ・操作部の交換作業時の引き抜き用としてご使用ください。
・形A3P超高輝度タイプと共用頂けます。