性能
| 定格 | AC125V 5 A (抵抗負荷) AC250V 3 A (抵抗負荷) | |
|---|---|---|
| 突入電流 | NC側最大20A、NO側最大10A | |
| 接触抵抗 | 50mΩ以 下 (初期値) | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC1,000V 50⁄60Hz 1min |
| 充電金属部とアース間、 各端子と非充電金属部間 | AC1,500V 50⁄60Hz 1min | |
| 耐久性 | 機械的 | 20万回以上 |
| 電気的 | 20万回以上 | |
| 使用周囲温度 | -25~+80°C(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH | |
| 保護構造 | IP00 | |
| 感電保護クラス | Class Ⅱ | |
| PT I (トラッキング特性) | 175 | |
| 汚染度 | 3 (IEC947-5-1) | |
注. 定格値は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:20回/min
動作特性
| 動作特性 | 形A2A | ||
|---|---|---|---|
| 動作に必要な力 | OF | 最大 | 1.47N |
| もどりの力 | RF | 最小 | 0.10N |
| 動作までの動き | PT | 最大 | 0.8mm |
| 全体の動き | TT | 最大 | 1.4mm |
内蔵スイッチは形D2S-5を使用。
接触形式
| 名称 | 接触形式 |
|---|---|
| 双投形 (c接点) | ![]() |