定格

内蔵スイッチ 定格電圧
(V)
無誘導負荷(A) 誘導負荷(A)
抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷
形V-15-1A5 AC125 15 2 10 3
AC200 15 2 10 3
DC 8 15 4 10 6
DC30 10 4 10 4
DC125 0.6 0.1 0.6 0.1
DC250 0.3 0.05 0.3 0.05

注1.上記数値は定常電流を示します。
  2.誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
  3.ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものです。
  4.電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものです。
  5.上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
   (1)周囲温度:20±2℃
   (2)周囲湿度:65±5%RH
   (3)操作ひん度:20回/min

接触形式

安全規格

内蔵スイッチ形V-15-1A5がUL、cULに認証されています。

性能

許容操作
ひん度
機械的 60回/min
電気的 20回/min
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗 15mΩ以下(初期値)
耐電圧 同極端子間 AC1,000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、
各端子と非充電金属部間
AC1,500V 50/60Hz 1min
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm *
衝撃 耐久 最大500m/s2
誤動作 最大200m/s2 *
耐久性 機械的 100万回以上
電気的 10万回以上
質量 約48~62g
突入電流 常時閉路 最大36A
常時開路 最大36A
使用周囲温度 −25~+80℃(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度 35~85%RH
保存周囲温度 −25~+80℃(ただし、氷結、結露のないこと)
保護構造 IP00
感電保護クラス Class Ⅱ
PTI (トラッキング特性) 175
汚染度 3(IEC947-5-1)

*誤動作1ms以内

動作特性

動作特性 形式 形1VAP-1□ 形2VAP-1□
動作に必要な力 OF 約4.91N 約5.89N