(単位:mm)

形1VAP-1□
形2VAP-1□

*1. 押ボタン
*2. 取りつけパネル厚t1.6~6.3mm
*3. ゴム・パッキン
*4. セパレータ
*5. 形V-15-1A5基本スイッチ
*6. タブ/はんだ共用端子3-#187(t=0.5)
*7. 廻り止め用切起し部

注. 指定のない部分の寸法公差は±0.8mmです。

パネルカット寸法

注. 取りつけパネルの板厚は1.6~6.3mmとしてください。