定格

LEDランプ

定格電圧 定格電流 使用電圧
AC/DC 6V 8mA AC/DC 6V±5%
AC/DC12V AC/DC12V±5%
AC/DC24V AC/DC24V±5%

減圧照光

定格電圧 定格電流 使用電圧 適合ランプ
(BA9S/13口金)
AC110V 8mA AC100V
(95~115V)
LEDランプ
形A22-24□
AC220V AC200V
(190~230V)

性能

使用周囲温度 −20~+55°C
使用周囲湿度 35~85% RH
保存周囲温度 −40~+70°C
保護構造 IP65
感電保護クラス Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性) 175
汚染度 3 (IEC60947-5-1)

安全規格認定定格

UL、cUL(File No. E41515)

入力電圧120V max. 2.6W max.(形A22-TN)
AC110V(形A22-T1)
AC200V(形A22-T2)
注. 照光ユニット単体で認定取得しています。

CCC(GB/T14048.5)

減圧ユニットなし
AC/DC24V max.
減圧ユニット付
AC100V(形M22-□□-T1)
AC200V(形M22-□□-T2)