形式構成

形式基準

照光部・ランプ部・本体部をセットにした場合の形式です。
組み合わせの詳細につきましては、「種類」をご覧ください。

種類

セット組み合わせ発注形式

照光部・ランプ部・本体部をセットにしてお届けします。
組み合わせのできない形式もあります。

表示灯

形状 照光 使用電圧 セット形式 □照光部の色記号(色)
正方形(突出形)
(形M22-C)
減圧ユニットなし
1112_lu_1_3 LED AC/DC6V 形M22-CY-6A R(赤)
Y(黄)
G(緑)
W(白)
A(青)
AC/DC12V 形M22-C□-12A
AC/DC24V 形M22-C□-24A
正方形(突出形)
(形M22-C)
減圧ユニット付
1112_lu_1_4 LED AC100V 形M22-C□-T1
AC200V 形M22-C□-T2

注. 上記の形式□内に操作部の色を示す記号をご指定ください。

単品形式

照光部・ランプ部・本体部を別々にご注文できます。セット組み合わせ発注形式では揃わない機種を組み合わせてご使用ください。また、メンテパーツ品としての在庫管理にもご利用ください。

・ご注文方法…次項以降の形式をご指定ください。

照光部

シール性 IP65
形状 操作部の色 形式
正方形(突出形)
1112_lu_2_2
赤 形M22-CR
緑 形M22-CG
黄 形M22-CY
白 形M22-CW
青 形M22-CA

ランプ部

LED

使用電圧 AC/DC6V AC/DC12V AC/DC24V
形状 発光色 形式 形式 形式
1112_lu_3_1 AC/
DC用
赤 形A22-6AR 形A22-12AR 形A22-24AR
緑 形A22-6AG 形A22-12AG 形A22-24AG
黄* 形A22-6AY 形A22-12AY 形A22-24AY
青 形A22-6AA 形A22-12AA 形A22-24AA

注. 減圧照光で使用する場合、形A22-24A□をご使用ください。24V以外のLEDランプはご使用できません。
*操作部の色が黄色、または白色の場合に使用します。

本体部

形状 1112_lu_5_1 1112_lu_5_2 1112_lu_5_3
分類 減圧ユニットなし 減圧ユニット付  
AC110V
減圧ユニット付 
AC220V
形式 形M22-00 形M22-00-T1 形M22-00-T2

注. 減圧ユニット付のLEDランプは形A22-24A□をご使用ください。24V以外のLEDランプはご使用できません。

アクセサリ・部品・工具

アクセサリ・部品・工具は形A22押ボタンスイッチと共用です。 カタログをご覧ください。