Page top

A22NE-PD / A22NE-P / A22E 形式一覧

非常停止用押ボタンスイッチ(φ22/φ25)

非常停止用押ボタンスイッチ(φ22/φ25) A22NE-PD / A22NE-P / A22E

φ22とφ25共用(リング使用時)ロックレバー連動接点機能つきプッシュインPlus端子台タイプをシリーズ追加(形A22NE-PD)。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。

機種区分

表示件数

情報更新 : 2025/07/11

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 323 件の形式仕様から 41 - 60 件を表示

形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
機種区分 購入
非常停止用押ボタンスイッチ, 非照光, φ40, プルリセット, 2NC, ボタン色 赤, ねじ端子台, IP65耐油形 ¥ 2,450 ¥ 2,690 標準在庫機種 カートに追加
- ¥ 2,850 ¥ 3,130 受注生産機種 カートに追加
非常停止用押ボタンスイッチ, 非照光, φ40, プルリセット, 1NC/1NO, ボタン色 赤, ねじ端子台, IP65耐油形 ¥ 2,450 ¥ 2,690 受注生産機種 カートに追加
非常停止用押ボタンスイッチ, 非照光, φ40, プルリセット, 2NC/1NO, ボタン色 赤, ねじ端子台, IP65耐油形 ¥ 2,850 ¥ 3,130 受注生産機種 カートに追加
非常停止用操作部単品, 非照光用, φ30, ターンリセット, ボタン色 赤, IP65耐油形 ¥ 1,380 ¥ 1,510 標準在庫機種 カートに追加
非常停止用押ボタンスイッチ, 非照光, φ30, ターンリセット, 1NC, ボタン色 赤, ねじ端子台, IP65耐油形 ¥ 1,740 ¥ 1,910 標準在庫機種 カートに追加
非常停止用押ボタンスイッチ, 非照光, φ30, ターンリセット, 2NC, ボタン色 赤, ねじ端子台, IP65耐油形 ¥ 2,050 ¥ 2,250 標準在庫機種 カートに追加
非常停止用押ボタンスイッチ, 非照光, φ30, ターンリセット, 3NC, ボタン色 赤, ねじ端子台, IP65耐油形 ¥ 2,400 ¥ 2,640 標準在庫機種 カートに追加
非常停止用押ボタンスイッチ, 非照光, φ30, ターンリセット, 1NC/1NO, ボタン色 赤, ねじ端子台, IP65耐油形 ¥ 2,050 ¥ 2,250 標準在庫機種 カートに追加
非常停止用押ボタンスイッチ, 非照光, φ30, ターンリセット, 2NC/1NO, ボタン色 赤, ねじ端子台, IP65耐油形 ¥ 2,400 ¥ 2,640 受注生産機種 カートに追加
非常停止用操作部単品, 照光用, φ40, ターンリセット, ボタン色 赤, IP65 ¥ 1,530 ¥ 1,680 標準在庫機種 カートに追加
非常停止用押ボタンスイッチ, 照光, LED(AC/DC12V), φ40, ターンリセット, 1NC, ボタン色 赤, ねじ端子台, IP65 ¥ 2,850 ¥ 3,130 受注生産機種 カートに追加
非常停止用押ボタンスイッチ, 照光, LED(AC/DC12V), φ40, ターンリセット, 2NC, ボタン色 赤, ねじ端子台, IP65 ¥ 3,150 ¥ 3,460 受注生産機種 カートに追加
非常停止用押ボタンスイッチ, 照光, LED(AC/DC12V), φ40, ターンリセット, 1NC/1NO, ボタン色 赤, ねじ端子台, IP65 ¥ 3,150 ¥ 3,460 受注生産機種 カートに追加
非常停止用押ボタンスイッチ, 照光, LED(AC/DC24V), φ40, ターンリセット, 1NC, ボタン色 赤, ねじ端子台, IP65 ¥ 2,850 ¥ 3,130 標準在庫機種 カートに追加
非常停止用押ボタンスイッチ, 照光, LED(AC/DC24V), φ40, ターンリセット, 2NC, ボタン色 赤, ねじ端子台, IP65 ¥ 3,150 ¥ 3,460 標準在庫機種 カートに追加
非常停止用押ボタンスイッチ, 照光, LED(AC/DC24V), φ40, ターンリセット, 2NC, ボタン色 赤, ねじ端子台, IP65, コントロールボックス付き ¥ 6,750 ¥ 7,420 受注生産機種 カートに追加
非常停止用押ボタンスイッチ, 照光, LED(AC/DC24V), φ40, ターンリセット, 1NC/1NO, ボタン色 赤, ねじ端子台, IP65 ¥ 3,150 ¥ 3,460 標準在庫機種 カートに追加
非常停止用押ボタンスイッチ, 照光, LED(AC/DC24V), φ40, ターンリセット, 1NC/1NO, ボタン色 赤, ねじ端子台, IP65, コントロールボックス付き ¥ 6,750 ¥ 7,420 受注生産機種 カートに追加
非常停止用押ボタンスイッチ, 照光, LED(AC/DC6V), φ40, ターンリセット, 1NC, ボタン色 赤, ねじ端子台, IP65 ¥ 2,850 ¥ 3,130 受注生産機種 カートに追加

全商品 323 件の形式仕様から 41 - 60 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。