形状 1106_lu_1_1 1106_lu_1_2
一般タイプ音色 高音量タイプ音色*1
短絡片A方向差し込み時*2 断続音
プー・プー・プー
断続音
ホロ・ホロ・ホロ
断続音(高音)
ピー・ピー・ピー
断続音(高音)
ピ・ピ・ピ・ピ
断続音
ピー・ピー・ピー
断続音
ピコ・ピコ・ピコ
短絡片B方向差し込み時*2
(短絡片取り外し時)
連続音
プー
断続音
プー・プー
連続音(高音)
ピー
断続音(高音)
ピー・ピー
連続音
ピー
断続音
ピー・ピー
使用電圧
AC/DC6V 形式 形M2BJ-B06 形M2BJ-B06A 形M2BJ-B06B 形M2BJ-B06C 形M2BJ-BH06D 形M2BJ-BH06E
AC/DC12~24V 形M2BJ-B24 形M2BJ-B24A 形M2BJ-B24B 形M2BJ-B24C 形M2BJ-BH24D 形M2BJ-BH24E
DC12~24V 形M2BJ-B24-D ─ 形M2BJ-B24B-D ─ 形M2BJ-BH24D-D 形M2BJ-BH24E-D

*1. 高音量タイプにはLEDがついています。
  ブザーがなると、LEDが点灯します。
*2. 短絡片の差し込み方向についてはデータシートの「●短絡片(形M2BJ-BTH)について」を参照ください。

工具

種類 形状 形式 使用上の注意事項
ナット締めつけ工具 1106_lu_2_1 形A16Z-3004 連続取りつけ時に便利です。

外部信号切替えタイプもあります(形M2BJ-BH24D-DA)

・短絡片を使わずに外部信号で連・断続音を切替えできます。

形M2BJ-BH24D-DA

SW方向 音色
SW A方向ON時(端子1-2がON) 断続音
ピコ・ピコ・ピコ
SW B方向ON時(端子2-3がON) 連続音
ピーーーーーーー

注1. 端子1-2-3間に同時に電圧が加わらないようにしてください。
 2. 電源の極性にご注意ください。極性を逆に接続されると破損する恐れがあります。