安全規格認証定格
UL508、CSA C22.2 No.14、CCC(GB/T14048.5)
(分離型)
| 定格電圧(V) | 抵抗負荷(A) |
|---|---|
| AC 125
AC 250 DC 30 |
5
3 3 |
(一体型)
| 定格電圧(V) | 抵抗負荷(A) |
|---|---|
| AC 125
AC 250 DC 30 |
1
0.5 1 |
TÜV(EN60947-5-1)
(分離型)
| 定格電圧(V) | 抵抗負荷(A) |
|---|---|
| AC250
DC 30 |
3
3 |
(一体型)
| 定格電圧(V) | 抵抗負荷(A) |
|---|---|
| AC 250
DC 30 |
0.5
1 |
認証規格
| 認証機関 | 規格 | ファイル № |
|---|---|---|
| UL * | UL508、CSA C22.2 №14 | E76675 |
| TÜV SÜD | EN60947-5-1(直接回路動作認証)、EN60947-5-5 | お問い合わせください。 |
| CQC(CCC) | GB/T14048.5 |
*ULでCSA C22.2 №14規格の認証を取っています。分離型はスイッチ部単体で認証取得しています。
スイッチ定格
(分離型)
| 定格電圧(V) | 抵抗負荷(A) |
|---|---|
| AC 125
AC 250 DC 30 |
5
3 3 |
注. 最小適用負荷 DC5V 150mA
(一体型)
| 定格電圧(V) | 抵抗負荷(A) |
|---|---|
| AC 125
AC 250 DC 30 |
1
0.5 1 |
注. 最小適用負荷 DC5V 1mA
LED定格(照光タイプのみ)
| 定格電圧(V) | 定格電流 | 使用電圧 |
|---|---|---|
| AC/DC24V | 8mA | AC/DC24V±5% |
性能
| 種類 | 非常停止用押ボタンスイッチ | |||
|---|---|---|---|---|
| 非照光タイプ
形A165E-S/形A165E-M |
照光タイプ
形A165E-LS/形A165E-LM |
非照光タイプ一体型
形A165E-U |
||
| 許容操作
ひん度 |
機械的 | 最大20回/min | ||
| 電気的 | 最大10回/min | |||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |||
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
| 異極端子間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |||
| 各端子とアース間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |||
| ランプ端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min *1 | ―― | ||
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) | ||
| 衝撃 | 耐久 | 500m/s2 | ||
| 誤動作 | 最大300m/s2
(誤動作1ms以内) |
最大150m/s2
(誤動作1ms以内) |
||
| 耐久性 | 機械的 | 10万回以上 | ||
| 電気的 | 10万回以上 | |||
| 保護構造 | IP65耐油形 *2 | IP65 *2 | IP65耐油形 *2 | |
| 感電保護クラス | Class Ⅱ | |||
| PTI (トラッキング特性) | 175 | |||
| 汚染度 | 汚染度3(EN60947-5-1) | |||
| 質量 | 約16g(2NC(2)接点の場合) | |||
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | |||
| 保存周囲温度 | -25~+65℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |||
*1. LEDは取りつけない状態での規格です。
(LEDを取りつけないでテストしてください。)
*2. パネル前面からの保護構造です。
動作特性
| 種類 | 規格値(分離型) | 規格値(一体型) |
|---|---|---|
| 動作に必要な力OF 最大 | 14.7N | 14.7N |
| リセットに必要なトルクRF 最大 | 0.1N・m | 0.1N・m |
| ロックまでの動きPT | 3.5±0.5mm | 3±0.5mm |